Adapter als Schnittstelle für HART-Feldgeräte in einem WirelessHART-Netzwerk.
RAD-WHA-1/2NPT
-
WirelessHART-Adapter
2900100
Adapter als Schnittstelle für HART-Feldgeräte in einem WirelessHART-Netzwerk.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Angeschlossene HART-Geräte können Daten über ein WirelessHART-Netzwerk übertragen
Es kann ein Standardsignal mit 4 ... 20 mA angeschlossen werden, um Nicht-HART-Geräte in ein WirelessHART-Netzwerk zu integrieren
1/2"-NPT-Anschluss für einen dezentralen oder direkten Anschluss des Gerätes
Abnehmbare Antenne für den Anschluss eines Koaxialkabels und einer Antenne mit hohem Gewinn
Bis zu 4 HART-Geräte können an einen Adapter angeschlossen werden