Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
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
Phoenix Contact Schweiz
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Partner und Distributoren
Seminare & News
Übersicht
Seminare, Webinare & Trainings
Aufzeichnungen Webinare
Messen
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
Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie
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
MDSTB 2,5-AS - Montageadapter
MDSTB 2,5-AS
-
Montageadapter
1806588
Ausstoßer, an jeder Seite des Grundgehäuses zu montieren
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Produktfamilie
Zubehör
Polzahl
1
Rastermaß
0 mm
Materialangaben
Farbe (Gehäuse)
grün (RAL 6021)
Maße
Rastermaß
-
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
1806588
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Hinweis
Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel
AARZZA
Produktschlüssel
AARZZA
GTIN
4017918047009
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
4.103 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
3.612 g
Zolltarifnummer
39269000
Ursprungsland
PL
Klassifikationen
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
EF3.1 Klimawandel
CO2e kg
0.048 kg CO2e
Kompatible Produkte
Alle öffnen
Alle schließen
Produkthilfe