DF-UPBV 2,5/ 4 - Flanschdeckel
3060432
ELDAS®-Nr: 158258335

Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UPBV 2,5/... und UPBV 4/..., Anschlussart: Schraubanschluss, Tiefe: 32 mm, Breite: 4,5 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Zur sicheren Verschraubung des Steckers mit dem Schraubflansch
Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden