DF-UP 4-CT/VT - Flanschdeckel
3208705

Flanschdeckel, anrastbar an die Stecker UP 4/..., Tiefe: 43,7 mm, Breite: 12,6 mm, Höhe: 30,7 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Zur sicheren Verschraubung des Steckers mit dem Schraubflansch
Die Flanschdeckel können nachträglich auf die Steckergehäuse aufgerastet werden