Abschlussdeckel - D-STTBU 4
3033207

Abschlussdeckel, Länge: 81 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 54 mm, Farbe: grau


Produktdetails




Produkttyp Abschlussdeckel

Umgebungstemperatur (Betrieb) -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage) -5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung) -5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) 30 % ... 70 %

Farbe grau
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V0

Breite 2,2 mm
Höhe 54 mm
Länge 81 mm

Artikelnummer 3033207
Verpackungseinheit 50 Stück
Mindestbestellmenge 50 Stück
Verkaufsschlüssel BE2Z1X
Produktschlüssel BE2Z1X
Katalogseite Seite 233 (C-1-2019)
GTIN 4046356148184
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) 3.429 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 3.396 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141133
ECLASS-10.0.1 27141133
ECLASS-11.0 27141133

ETIM

ETIM 8.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten