Zuletzt gesucht
Anmelden
0
Keine Produkte im Produktvergleich
Produkte
Produktübersicht
Einen Händler finden
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
Phoenix Contact Schweiz
Phoenix Contact-Gruppe
Karriere
Kultur und Haltung
All Electric Society
Compliance
Nachhaltigkeit
Geschichte
Lieferanten
Partner und Distributoren
Seminare & News
Übersicht
Seminare, Webinare & Trainings
Aufzeichnungen Webinare
Messen
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
Dienstleistungen für die Sicherheit in der Industrie
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
D-MZFK 1,5 - Abschlussdeckel
D-MZFK 1,5
-
Abschlussdeckel
3024164
Abschlussdeckel, Breite: 1,1 mm, Höhe: 28,9 mm, Farbe: grau
Produktdetails
Alle öffnen
Alle schließen
Technische Daten
Artikeleigenschaften
Produkttyp
Abschlussdeckel
Materialangaben
Farbe
grau
Material
PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94
V0
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte
-60 °C
Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)
130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Wärmeabgabe kalorimetrisch NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)
bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)
bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)
bestanden
Maße
Breite
1,1 mm
Höhe
28,9 mm
Kaufmännische Daten
Artikelnummer
3024164
Verpackungseinheit
50 Stück
Mindestbestellmenge
50 Stück
Verkaufsschlüssel
BE2Z1X
Produktschlüssel
BE2Z1X
GTIN
4017918106768
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)
1.31 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)
1.31 g
Zolltarifnummer
85389000
Ursprungsland
DE
Environmental product compliance
EU RoHS
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie
Ja
(Keine Ausnahmeregelungen)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)