VAL-SEC-AGK-25 - Abgriffklemme
1452282

Abgriffklemme, nur in Kombination mit VAL-SEC-T2 Serie verwendbar, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 63 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 25 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 25 mm2, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Ermöglicht EMV-optimale Durchgangsverdrahtung des SPD durch modulare Ergänzung
Vereinfachte Installation dank möglicher Verwendung von Aderendhülsen zur Durchgangsverdrahtung
Ideale Ergänzung zum Produktportfolio SEC-T2 dank einheitlichem Design und individuell zusammensetzbarer Polzahl