ME MAX 22,5 PLATE YE - Einlegeblende
2200591

Tragschienengehäuse, Einlegeblende, Breite: 19,2 mm, Höhe: 73,6 mm, Tiefe: 1 mm, Farbe: gelb (ähnlich RAL 1018)

Produktdetails









Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit