ME 17,5 PLATE-MSTBO KMGY - Einlegeblende
2279266

Tragschienengehäuse, Einlegeblende für ME-Oberteile ME...OTP...MSTBO..., Breite: 15 mm, Höhe: 54 mm, Tiefe: 4,75 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Kunststoff nach UL94 V0: für erhöhte Anforderungen an die Brennbarkeit