A/U CM - Abdeckprofil
5021110

U-Profilabdeckung, zum Abdecken von Klemmenleisten, Innenmaß: 100 x 40 mm, 1,6 mm dick, Anfertigung nach Längenangaben, zusätzlich erforderlich: 2 Endhalter E/UK oder Endklammern E/U und 2 Abdeckungshalter VAH, maximale Lieferlänge: 1,6 m

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Großflächig beschriftbar mit Einsteckstreifen AP-ES
Abdeckprofile bieten Schutz vor unbefugtem Betätigen von Klemmenleisten