Factoryline WLAN EPA Macht Geräte schnell und einfach WLAN-fähig
Der FL WLAN-Ethernet-Port-Adapter ist der industrielle WLAN-Adapter für die kostengünstige Anbindung von Ethernet-fähigen Geräten an Ihr WLAN-Netzwerk. Im kompakten und robusten Ethernet-Port-Adapter sind das Funkmodul und eine Antenne bereits integriert. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und einfach über eine Ethernet-Leitung mit M12-Anschlusstechnik mit dem Automatisierungsgerät verbunden. Das heißt für Sie: einfachste Integration in Ihre Anwendung.
Einfache Installation im Feld
Einfach und schnell installiert
Um einzelne industrielle Automatisierungsgeräte mit Ethernet-Anschluss schnell und einfach WLAN-fähig zu machen, ist der Ethernet-Port-Adapter die einfache Lösung. Die IP65-Komplettlösung wird direkt im Feld installiert und über eine M12-Ethernet-Leitung mit dem Automatisierungsgerät verbunden.
Ihre Vorteile:
- Kompaktes IP65-Modul mit integrierter Antenne
- M12-Anschlüsse für Ethernet und Spannung
- Einfache Montage im Feld
Einfache Konfiguration dank Mode-Button
Einfache und sichere Einrichtung dank automatischer Konfiguration
Mit dem Mode-Button können schnell und einfach sichere Punkt-zu-Punkt- und Kleinnetzwerke ohne Konfiguration eingerichtet werden. Alternativ ist auch eine komfortable Konfiguration über den Webbrowser möglich.
Einfache Konfiguration und Steuerung der FL EPA 2
Erweiterte Einstellmöglichkeiten per AT-Befehle
Das WLAN EPA-Modul lässt sich über einfache AT-Befehle durch eine Steuerung automatisiert konfigurieren oder beim Betrieb steuern. Auch zur Diagnose der Funkverbindungen ist diese Schnittstelle nutzbar.
FL EPA im Überblick
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL EPA 2 | FL EPA 2 RSMA | |
| Merkmale | ||
| WLAN-Standards | IEEE 802.11 a/b/g | IEEE 802.11 a/b/g |
| Frequenzbänder und Kanäle (*länderabhängig) | 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) | 2,4 GHz: Kanal 1-11 | 5 GHz: Kanal 36-140 (Client) | 5 GHz: Kanal 36-48 (Access Point) |
| Max. Datenrate (brutto) | 54 MBit/s | 54 MBit/s |
| Max. Datendurchsatz (netto) | < 20 MBit/s | < 20 MBit/s |
| Betriebsarten | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge | Client (Single Client Bridge, Multi Client Bridge) | (Micro Access Point) | Wireless Bridge |
| Maximale Sendeleistung | 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. Antennen) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. Antennen) | 2,4 GHz: 17 dBm (inkl. Antennen) | 5 GHz: 15 dBm (inkl. Antennen) |
| Anzahl Antennen | 1 (intern) | 1 (extern) RSMA-Anschluss |
| Schutzart im montierten Zustand | IP65 | IP65 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C … +65 °C | -30 °C … +65 °C |
| Spannungsversorgung | 9-30 V DC, max. 1,7 Watt | 9-30 V DC, max. 1,7 Watt |
| Spannungsversorgung | Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth | Dual-Funkboard: WLAN und Bluetooth |
| Zur Produktliste | Zur Produktliste |
Weitere WLAN-Produkte im Vergleich
Vergleichen Sie die Eigenschaften unserer verschiedenen WLAN-Funkmodule und finden Sie so ganz einfach das passende Produkt für sich.
|
|
|
|
|---|---|---|
|
FL WLAN 1000, FL WLAN 2000
Kompaktes Funkmodul für externe Antennen |
FL WLAN 1100, FL WLAN 2100
Die WLAN-Lösung für den Maschinenbau |
|
| Montage | Im Schaltschrank, in Schaltkästen (Tragschienenadapter optional* oder Wandmontage) | Auf dem Schaltschrank, Maschinen, etc. (Einlochmontage) |
| WLAN-Standards | IEEE 802.11 a/b/g/n/ax | IEEE 802.11 a/b/g/n/ax |
| Maximale Datenrate (brutto) | 300 MBit/s (WLAN 101x und 201x), 2400 MBit/s (WLAN 102x) | 300 MBit/s (WLAN 110x und 210x), 2400 MBit/s (WLAN 112x) |
| Maximale Datenrate (netto) | >60 MBit/s (WLAN 101x), <90 MBit/s (WLAN 201x), > 600 MBIt/s (WLAN 102x) | >60 MBit/s (WLAN 110x und 210x), >600 MBit/s (WLAN 112x) |
| Enthaltene Antennen | Nein: bis zu zwei externe Anschlüsse (RSMA) | Ja: zweimal intern (5 dBi) |
| Maximale Sendeleistung | 19 dBm (Antennenanschluss) | 20 dBm (inkl. Antennen) |
| ATEX / IEC Ex | Ja: WLAN 2010 (IEC Ex: WLAN 1011, 2011) | Nein |
| Class 1, Division 2 | Ja: WLAN 1011, 2011 | Ja: WLAN 1101, 2101 und 1121 |
| Betriebsarten | Access Point, Client, Mesh (nur WLAN 201x) | Access Point, Client, Mesh (nur WLAN 210x) |
| Mehrere WLAN-Schnittstellen | Ja: virtueller Dual Access Point oder Access Point und Client | Ja: virtueller Dual Access Point oder Access Point und Client |
| Maximale Anzahl WLAN-Clients pro AP | 10 (WLAN 101x und 102x), 60 (WLAN 201x) | 10 (WLAN 110x und 112x), 60 (WLAN 210x) |
| Verbindungen | 1 x RJ45 | 1 x RJ45 |
| Schutzart | IP20 | IP54 (WLAN 110x), IP68 (WLAN 112x und 210x) |
| Mehr erfahren | Mehr erfahren |