Die IP-Schutzart gibt an, wie stark ein Gerät gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt ist. Dabei gibt die erste Zahl die Staubdichtigkeit und die zweite Zahl die Wasserdichtigkeit an. IP67 bedeutet, dass ein Produkt vollständig staubdicht ist und bis zu 30 min lang in Süßwasser bis 1 m Tiefe eingetaucht werden kann ohne dabei Schaden zu nehmen.
IP67-Switches Entdecken Sie die robusten und zuverlässigen IP67-Switches von Phoenix Contact. Für die Verbindung Ihrer Netzwerk-Teilnehmer direkt im Feld stehen sowohl Managed IP67-Switches als auch Unmanaged IP67-Switches zur Verfügung. Dank der hohen Schutzart in IP65/66/67 und der hohen Temperaturbeständigkeit bieten die robusten Switches eine hohe Zuverlässigkeit, selbst in anspruchsvollen Umgebungen.
Die Modelle 1605 und 1705 gehören zu den schmalsten IP67-Switches mit einer Breite von lediglich 30 mm.
Kompakt, robust und nahezu überall einsetzbar
IP67-Switches von Phoenix Contact zeichnen sich aus durch besonders hohe Flexibilität bei der Wahl des Montageorts: auf einem Metallprofil direkt an der Maschine oder an einer Wand. Durch die Befestigung über zwei M6-Schrauben können die Switches z. B. direkt auf den Konstruktionsprofilen der Maschinen montiert werden. Die aufwendige und zeitintensive Anfertigung und Anbringung von Montageplatten entfallen somit.
Dank des weiten Temperaturbereichs von -40 bis +70/+75 °C können die robusten Switches auch in widrigen Umgebungsbedingungen eingesetzt werden. Die Unmanaged IP67-Switches 1605 und 1705 sind darüber hinaus mit einer Baubreite von nur 30 mm besonders schmal.
Innovative M12-Push-Pull-Schnellverriegelung und klassischer M12-Schraubanschluss vereint in einem Port
Flexible M12-Anschlusstechnik
Die flexiblen M12-Anschlüsse der IP67-Switches ermöglichen sowohl die Nutzung klassischer M12-Steckverbinder mit Schraubanschluss als auch der innovativen M12-Push-Pull-Schnellverriegelung von Phoenix Contact. Damit können Sie die Switches wahlweise in bestehende Applikationen mit bereits vorhandenen M12-Kabeln integrieren oder in neuen Applikationen von der hohen Montagefreundlichkeit und -geschwindigkeit der M12-Push-Pull-Schnellverriegelung profitieren. Das werkzeuglose Verriegelungssystem bietet erhebliche Vorteile bei der Installation auf engem Raum oder wenn der Gegenstecker schwer zu erkennen ist.
Die Kodierung der M12-Anschlüsse entspricht dabei gängigen Standards. Ethernet-Ports stehen in D-Kodierung (Fast Ethernet) oder X-Kodierung (Gigabit) zur Verfügung, die Spannungsversorgung in A-Kodierung oder L-Kodierung (PROFINET-Varianten).
Stromversorgung leicht gemacht dank redundantem Power-input-/Power-output-Konzept
Effiziente Stromversorgung dank minimalem Verkabelungsaufwand
Das redundante Power-input-/Power-output-Konzept ermöglicht Ihnen die hocheffiziente Stromversorgung mehrerer Switches oder I/O-Stationen mit minimalem Verkabelungsaufwand. Auch eine nachträgliche Erweiterung von Netzwerken ist dadurch ohne Probleme realisierbar.
Unmanaged IP67-Switches 1600 und 1700
Mit den Unmanaged IP67-Switches der Serie 1600 und 1700 verbinden Sie bis zu acht ethernetfähige Netzwerk-Teilnehmer direkt im Feld. Die Plug-and-Play-Fähigkeit ermöglicht dabei eine unkomplizierte Installation ohne Konfigurationsaufwand. Durch die kompakte Bauart und robuste Bauweise eignen sich die Unmanaged IP67-Switches der Serie 1600 und 1700 auch für mobile Anwendungen wie Roboterwerkzeuge, Transportsysteme oder Anwendungen in Fahrzeugen. Der weite Eingangsspannungsbereich ermöglicht einen Betrieb in Fahrzeugen mit 12-, 24- oder 48-V-DC-Bordnetz. Auch für akkugetriebene Applikationen sind die Switches dank der geringen Stromaufnahme gut geeignet.
Der FL SWITCH 1701-7POE ist optimiert für Vision-Applikationen
Optimiert für die industrielle Bildverarbeitung
Schaltschranklose Bildverarbeitungsanwendungen in der Produktion sparen Platz und vereinfachen die Integration in bestehende Anlagenkonzepte. Hierfür werden mehrere Kameras und zugehörige LED-Beleuchtungssysteme direkt im Feld an das Gigabit-Ethernet-Netzwerk angeschlossen.
Der Unmanaged IP67-Switch FL SWITCH 1701-7POE ermöglicht die dezentrale Anbindung von Kameras und Feldgeräten über Power-over-Ethernet (PoE) und ist optimiert für industrielle Bildverarbeitungsanwendungen. Er verfügt über sieben PoE-Ports und einen Uplink-Port in Gigabit-Bandbreite. Dank des internen Pufferspeichers bewältigt der Switch das hohe Datenaufkommen mehrerer hochauflösender Kameras und auch hohe Datenlasten. Auch Jumbo Frames werden verarbeitet. Dabei wird das Gerät über eine Standard-24-V-DC-Versorgungsspannung angeschlossen – es sind keine speziellen PoE-Netzteile erforderlich.
FL SWITCH 1600 und 1700 im Überblick
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 1605); 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s | 10 / 100 / 1000 MBit/s |
| Spannungsversorgung | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
| Schutzart | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
| Besonderheiten | Quality-of-Service (QoS), PTCP-Filter für PROFINET | Quality-of-Service (QoS), Protokollpriorisierung | Quality-of-Service (QoS), Protokollpriorisierung | Power over Ethernet, Quality-of-Service (QoS), Protokollpriorisierung, großer Protokollspeicher |
| Zulassungen | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
| Power over Ethernet | Nein | Nein | Nein | 7 PoE-Ports, 150 W |
| Spannungsweiterleitung | ||||
| Zur Produktliste | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Managed IP67-Switches 2600 und 2700
Die Managed Switches 2600 und 2700 ermöglichen Ihnen einen dezentralen Aufbau Ihrer Ethernet-Netzwerke dank hoher Schutzart in IP65/66/67, robuster M12-Anschlusstechnik und großem Funktionsumfang. Realisieren Sie die Integration verteilter Sensoren, Aktoren, Kameras oder I/O-Stationen in das Netzwerk unabhängig von den Umgebungsbedingungen direkt im Feld.
Einfache Konfiguration via Mode-Button und SD-Karte
Vielfältige Konfigurationsoptionen für die Inbetriebnahme Ihres Netzwerks
Die etablierten und beliebten Konfigurationsmöglichkeiten der FL SWITCH 2000-Produktfamilie finden Sie auch in den IP67-Varianten 2600 und 2700 wieder. So können Sie die Switches ganz einfach über einen Mode-Button am Gerät oder eine microSD-Karte konfigurieren. Darüber hinaus stehen natürlich auch sämtliche Konfigurationsmöglichkeiten über Ethernet zur Verfügung, wie das Web-based Management, CLI, SNMP und PROFINET-Device.
FL SWITCH 2600 und 2700 im Überblick
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2600 und 2700 | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 10 / 100 MBit/s (FL SWITCH 2600) bzw. 10 / 100 / 1000 MBit/s (FL SWITCH 2700) |
| Jumbo Frames | Nur in den Varianten FL SWITCH 2700 |
| Alarmkontakt | Nein |
| Temperaturbereich | -40 °C ... +70 °C |
| Spannungsversorgung | 9 V DC ... 57 V DC |
| Filterfunktionen | Quality-of-Service, Class-of-Service, DiffServ / DSCP, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
| Redundanz | RSTP, MRP-Manager, MRP-Client, FRD, LACP, Large Tree Support, Extended-Ring-Redundanz 15 ms |
| Managementfunktionen | Rollenbasiertes User-Management, Web-based Management, ACD, DHCP-Server, CLI |
| Diagnosefunktionen | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
| Zeitsynchronisierung | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
| Security | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
| Automatisierungsprotokolle | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung |
| Zur Produktliste |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Ethernet Switches verbinden in ethernetbasierten Netzwerken die verschiedenen Netzwerk-Teilnehmer miteinander. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Ethernet Switches: Unmanaged Switches und Managed Switches. Im Gegensatz zu Unmanaged Switches sind Managed Switches konfigurierbar und bieten viele Möglichkeiten zur Gerätekonfiguration und -diagnose. Unmanaged Switches sind hingegen nicht konfigurierbar und daher in der Regel günstiger und ohne Netzwerktechnik Know-how einsetzbar.
- Die Schutzart IP65 gibt an, dass ein Produkt vollständig staubdicht ist und Schutz gegen Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel bietet.
- Die Schutzart IP66 gibt an, dass ein Produkt vollständig staubdicht ist und Schutz gegen starkes Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel bietet.
- Die Schutzart IP67 gibt an, dass ein Produkt vollständig staubdicht ist und ein Untertauchen in bis zu 1 m Tiefe für bis zu 30 min ohne Schaden übersteht.
- Die Schutzart IP68 gibt an, dass ein Produkt vollständig staubdicht ist und ein dauerhaftes Untertauchen in über 1 m Tiefe ohne Schaden übersteht. Die genaue Tiefe und Dauer werden vom Hersteller festgelegt.
- Die Schutzart IP69K gibt an, dass ein Produkt vollständig staubdicht ist und auch Hochdruck- und Hochtemperatur-Wasserstrahlen standhält. Dies ist insbesondere in Applikationen mit intensiven Reinigungsprozessen wie z. B. der Lebensmittelverarbeitung oder Pharmaindustrie relevant.