E-Mobility-Neuheiten auf der Smarter E Europe 2025

Erleben Sie unsere Innovationen für eine nachhaltige Mobilität – live auf der Messe in München in Halle B5 auf dem Stand 110.
Elektroautos an Schnellladestationen, die mit regenerativer Energie von der PV-Anlage versorgt werden

Ladetechnik für eine nachhaltige Elektromobilität

Besuchen Sie uns vom 7. – 9. Mai 2025 auf der Smarter E Europe in München in Halle B5 auf dem Stand 110. Erleben Sie unsere neuen Produktentwicklungen zum Schnellladen von Elektroautos und elektrischen Nutzfahrzeugen sowie zum Aufbau einer vernetzten und leistungsstarken Ladeinfrastruktur. Mit unserem breiten Ladetechnikportfolio sind wir Ihr Technologiepartner für E-Mobilität.

Neuheiten für die Ladeinfrastruktur

Schnellladepark
Gekühlte HPC-Ladekabel CHARX connect professional für bis zu 1.000 kW

CCS-Ladekabel für bis zu 1.000 kW High Power Charging mit neuem Kühlkonzept

Die zweite Generation der gekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional überträgt im Boost Mode bis zu 1 MW. Mit dieser enormen Leistung sind nicht nur E-Autos in wenigen Minuten aufgeladen. Auch Nutzfahrzeuge mit großen Akkus sind schnell wieder einsatzbereit.

  • Bis zu 1.000 kW Ladeleistung dank neuem Kühlkonzept – bei gleichzeitig verbessertem Handling
  • Auf Anfrage individuelles Anschlusskonzept – zugeschnitten auf Ihre HPC-Ladestation
  • Komplett wechselbares Steckgesicht für schnelle, günstige und nachhaltige Wartung
  • Zuverlässige und wirtschaftliche Leckageerkennung per Isolationswächter
  • Eichrechtskonforme Abrechnung dank integrierter Vierleiter-Messtechnik
AC/DC-Leistungsmodul TRIO POWER mit 20 kW Leistung für die 19"-Rack-Montage

Bidirektionale AC/DC-Leistungselektronik Die 19"-Lösung für batteriegepuffertes V2G-Laden

Das neue 20-kW-Leistungsmodul TRIO POWER für die 19"-Rack-Montage ermöglicht die bidirektionale AC/DC-Wandlung und damit die Realisierung von Vehicle-to-Grid-Anwendungen (V2G), optional in Verbindung mit Energiespeichern. Mit einem DC-Spannungsbereich bis 1.000 V kann es flexibel eingesetzt werden.

  • Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Ladestationen, Energiespeichersystemen und DC-Netzen
  • Bidirektionale AC/DC-Wandlung ermöglicht sowohl Netzentnahme als auch Netzeinspeisung
  • 19"-Standard mit Frontanschlusstechnik sorgt für eine flexible und einfache Montage
  • Wahl zwischen netzgebundenem Betrieb und Inselnetzbetrieb
NACS-Ladekabel für das DC-Laden bis 375 A

NACS-Ladekabel für das DC-Laden bis 500 kW High Power Charging für Nordamerika

Die ungekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional sind nun auch für den North American Charging Standard erhältlich. Die 100 % normkonformen Ladekabel übertragen bis zu 500 kW im Boost Mode bzw. 375 kW dauerhaft und überzeugen mit besonders hoher Sicherheit und Ergonomie.

  • Separater Griff sorgt für komfortables Handling und vermeidet Erwärmung der Griffoberflächen
  • Maximale Sicherheit dank präziser Temperatursensorik und Fingerberührschutz mit umspritzten Kappen
  • Konformität zu UL-, SAE-, IEC- und IATF-Standards garantiert besonders hohe Qualität und Kompatibilität
  • Auf Anfrage mit Ihrem Logo, individueller Leitungslänge und konfektioniertem Leitungsende

Verfügbar ab Q4 2025

NACS-Ladekabel für das AC-Laden bis 80 A

NACS-Ladekabel für das AC-Laden bis 80 A UL-zertifiziert und SAE-konform

Für den North American Charging Standard bieten wir 100 % normkonforme Ladekabel mit maximaler Sicherheit und in bewährter Industriequalität: Die robusten NACS-Ladestecker der Familie CHARX connect eco lassen sich leicht handhaben und ermöglichen das AC-Laden mit bis zu 80 A.

  • Ergonomisches Design sorgt für komfortables Handling
  • Maximale Sicherheit dank optionaler Temperatursensorik und Fingerberührschutz mit umspritzten Kappen
  • Konformität zu UL-, SAE- und IATF-Standards garantiert besonders hohe Qualität und Kompatibilität
  • Auf Anfrage mit Ihrem Logo, individueller Leitungslänge und konfektioniertem Leitungsende
Typ-2-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe

AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe Für die flexible und platzsparende Montage

Die neue Generation der Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular können Sie jetzt direkt auf der Platine Ihrer Ladestation installieren – und das besonders platzsparend aufgrund der reduzierten Einbautiefe. Zudem haben Sie die Wahl zwischen drei Aktuatorpositionen.

  • Bis zu 38 % Platzersparnis gegenüber Vorgängergeneration
  • Individuell zusammenstellbares System – jetzt auch mit flexibler Aktuatorposition
  • Einfache Montage – jetzt auch direkt auf der Leiterplatte oder klassisch über steckbare Anschlussleitungen
  • Querkraftstabil sowie wasser- und schmutzdicht dank vollumspritzter Kontakte
  • Kompatibel mit allen Schutzdeckeln und Shuttern der Familie CHARX connect modular

Verfügbar ab Q3 2025

Software-Update für AC-Ladesteuerungen CHARX control modular

Software-Update für AC-Ladesteuerungen Eichrecht jetzt noch effizienter umsetzen

Die AC-Ladecontroller der Familie CHARX control modular bilden das Herzstück einer intelligenten Ladeinfrastruktur. Mit dem Software-Release 1.8.0 wurde das Eichrechtskonzept grundlegend überarbeitet, wodurch sich der Zertifizierungsprozess Ihrer Ladelösung signifikant verkürzt.

  • Mehrere zur Auswahl stehende Energiezähler ermöglichen ein flexibles Design Ihrer Eichrechtslösung
  • Keine kostspielige Rezertifizierung, da Eichrechtszertifikat bei künftigen Software-Updates erhalten bleibt
  • Verbesserte Cyber Security minimiert das Risiko unbefugter Zugriffe auf Ihre Ladestationen

Ab Ende Q2 2025 können Sie die Update-Datei auf der Produktseite im Abschnitt "Downloads" herunterladen.

Neuheiten für elektrische Nutzfahrzeuge

Elektrofahrzeuge
Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle

Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden Der EVCC für Elektrofahrzeuge aller Art

CHARX control vehicle ermöglicht das DC-Schnellladen über CCS-Ladedosen. Der Controller übernimmt die High-Level-Kommunikation (TCP/IP) über Powerline (PLC) zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug und steuert neben dem CCS-Inlet auch LED-Statusanzeige, Ladeabbruchtaster und HV-Schütze an.

  • Universell einsetzbar für alle Elektrofahrzeuge mit CCS-Ladedose
  • Schnelle Einrichtung dank Vorparametrierung für unsere CCS-Inlets
  • Vehicle-to-Grid-fähig für bidirektionales Laden nach ISO 15118-20
  • Erfüllung hoher Sicherheitsstandards aus dem Automotive-Bereich
  • Sofort betriebsbereit dank kurzer Startzeit des Betriebssystems
Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen CHARX connect universal

Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen Die einbaufertige Lösung für E-Fahrzeuge

Erstmals bieten wir die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit konfektioniertem Leitungssatz an. Sie erhalten die montagefertigen Inlets mit gängigen Steckverbindern aus einer Hand, wodurch sich Ihre Beschaffungs- und Installationszeiten sowie die Gesamtkosten reduzieren.

  • Zeit- und Kostenersparnis dank installationsfertiger Lösung
  • Ladeleistung, Anschlussleitung und Aktuatorspannung individuell nach Ihren Anforderungen
  • High Power Charging mit bis zu 700 kW im Boost Mode
  • Sicher durch präzise Temperaturmessung und hohen IP-Schutz
  • Entwickelt und produziert nach dem Automobilstandard IATF 16949
CCS-Ladedosen mit seitlichem Leitungsabgang

CCS-Ladedosen mit seitlichem Leitungsabgang Für die platzsparende und komfortable Montage

Die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal erhalten Sie nun auch mit 90°-Kabelabgang. Damit sparen Sie wertvollen Bauraum im Fahrzeug. Kunden, die auf die 90°-Inlets umsteigen, müssen dank identischer Geometrien nichts am Karosserieausschnitt ändern.

  • Über 50 % Platzersparnis bei der Einbautiefe gegenüber unseren CCS-Inlets mit geradem Leitungsabgang
  • Komfortablere und übersichtlichere Verlegung des Leitungsstrangs
  • Vermeidung von Temperatur-Hotspots durch größeren Biegeradius
  • Einfacher Umstieg dank identischer Anschraubgeometrien aller CCS-Inlets
  • Frontseitiger IP6K6K/IP6K9K-Schutz hält Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung stand

Verfügbar ab Q1 2026

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen Optimaler Schutz für extreme Bedingungen

Die Schutzdeckel sorgen für einen IPX5-Schutz des Kontaktbereichs unserer CCS-Ladedosen CHARX connect universal. Damit sind Ihre E-Nutzfahrzeuge bestens gerüstet für anspruchsvolle Umweltbedingungen. Optional können ein Abbruchtaster und eine LED-Statusanzeige ergänzt werden.

  • Sicherer Schutz aller Signal- und Leistungskontakte vor Strahlwasser nach IPX5
  • Smarte Bedienung: Beim Öffnen der DC-Abdeckung wird die AC-Abdeckung automatisch mit geöffnet
  • Optionale Extras: Ladeabbruchtaster und Ladestatusanzeige mit frei ansteuerbarer RGB-LED
  • Einfaches Design-in dank identischer Anschraubgeometrien für CCS Typ 1 und CCS Typ 2
  • Kompatibel mit unserer Ladesteuerung CHARX control vehicle

Verfügbar ab Q1 2026

Joachim Pucker

Fachvortrag: Sind CCS-Kabel jetzt bereit für die Megawatt-Liga? High Power Charging der nächsten Generation

Freuen Sie sich auf einen spannenden und informativen Fachvortrag von Joachim Pucker, Vertriebsleiter bei Phoenix Contact E-Mobility. Erfahren Sie, wie durch konsequente technologische Weiterentwicklung des etablierten Combined Charging System ultraschnelles Laden neue Dimensionen erreicht und damit einen wichtigen Beitrag zur weiteren Elektrifizierung des Verkehrssektors leistet.

  • Datum: Donnerstag, 8. Mai 2025
  • Dauer: 15 Minuten
  • Session: 16:00 bis 17:15 Uhr
  • Forum: Power2Drive Forum
  • Halle: C6
  • Stand: C6.550
Sitz von Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit der Gründung 2013 ist Phoenix Contact E-Mobility innerhalb der Phoenix Contact-Gruppe der Spezialist für E-Mobility-Ladetechnik. Mit weltweit mehr als 800 Mitarbeitenden und 25 Produktionslinien auf 33.200 m² werden über 500 Produkte zum Aufbau einer vernetzten Ladeinfrastruktur sowie zur Elektrifizierung von Fahrzeugen aller Art angeboten. Das Unternehmen erfüllt mit der IATF-Zertifizierung die hohen Anforderungen der Automobilindustrie.