Smarte EVSE-Controller für Ihre Ladestationen und Wallboxen

Sind Sie Hersteller von AC-Ladeinfrastruktur, Infrastrukturplaner oder Projektleiter für Ladeprojekte? Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
CHARX control modular als Herzstück moderner AC-Ladepunkte

Das zukunftssichere Herzstück Ihrer AC-Ladepunkte

Mit dem EVSE-Ladecontroller CHARX control modular liefern wir Ihnen die zentrale Steuerung für normkonformes AC-Laden – ob für Wallboxen, öffentliche Ladesäulen oder gewerbliche Ladeparks. Dank modularer Architektur, Update-Fähigkeit und Unterstützung aktueller Standards wie IEC 61851-1 und ISO 15118-2 schaffen die Controller die Basis für eine zukunftssichere E-Mobility-Ladeinfrastruktur, die stets alle aktuellen regulatorischen Anforderungen erfüllt.

Warum CHARX control modular? Welche Vorteile bringen Ihnen die smarten Features unserer AC-Ladecontroller?

Höchste Cyber-Sicherheit und Normenkonformität zum Schutz vor Angriffen auf die E-Mobility-Ladeinfrastruktur
Ladeparkmanagement in einer Leitzentrale eines Ladeinfrastrukturbetreibers (CPO)
Aufrasten der Plug-and-Play-Steuerungsmodule CHARX control modular auf die Tragschiene
E-Autos und Ladestationen in einem Parkhaus
Entwickler bei der Programmierung vor dem Bildschirm
Höchste Cyber-Sicherheit und Normenkonformität zum Schutz vor Angriffen auf die E-Mobility-Ladeinfrastruktur

Setzen Sie auf geprüfte Sicherheit und regulatorische Konformität:

  • Cyber-Security-Mechanismen für maximalen Schutz
  • Erfüllung aktueller und zukünftiger Vorgaben: RED, AFIR, perspektivisch CRA
  • Manipulationssichere, eichrechtskonforme Abrechnung

Ihr Vorteil: Rechtssicherheit und Schutz vor Cyber-Risiken

Ladeparkmanagement in einer Leitzentrale eines Ladeinfrastrukturbetreibers (CPO)

Profitieren Sie von einer Steuerung, die Ihre Ladepunkte nahtlos integriert:

  • Schnittstellen für Backend, Gebäudeleittechnik, Smart Home und Energiezähler
  • Unterstützung gängiger Protokolle: OCPP, MQTT, Modbus/TCP, REST, OpenVPN
  • WLAN-Client für flexible Kommunikation

Ihr Vorteil: Zukunftssicher für Abrechnung, Lastmanagement und Smart Grid

Aufrasten der Plug-and-Play-Steuerungsmodule CHARX control modular auf die Tragschiene

Klein starten, flexibel wachsen – unsere modulare Lösung passt sich an:

  • Einfache Integration in bestehende Infrastruktur
  • Plug-and-Play-Module: auf der Tragschiene anreihbar, unkompliziert erweiterbar
  • Weniger Verdrahtungs- und Konfigurationsaufwand

Ihr Vorteil: Kosteneffiziente Skalierung ohne komplexe Umbauten

E-Autos und Ladestationen in einem Parkhaus

Bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand:

  • Software-Updates für neue Funktionen und Standards
  • Kein Verlust des Eichrechtszertifikats, keine kostspielige Rezertifizierung
  • Powerline Communication (PLC) nach ISO 15118 (Plug-and-Charge)

Ihr Vorteil: Investitionsschutz und langfristige Kompatibilität

Entwickler bei der Programmierung vor dem Bildschirm

Ihre Ladepunkte, Ihr Design – Sie haben volle Gestaltungsfreiheit:

  • Flexible Anpassung von Oberfläche, Funktionen und Design
  • Web-based Management für komfortable Konfiguration und Wartung
  • Event-Actions: Vorgefertigte Bausteine erleichtern Anpassung und Inbetriebnahme

Ihr Vorteil: Höchste Flexibilität für Markenauftritt und Kundenerlebnis

Referenzen Beispiele von Kunden, die unseren EVSE-Ladecontroller erfolgreich einsetzen

RZB ENERGY Ladetechnologie
Das Unternehmen RZB ENERGY aus dem bayerischen Bamberg kombiniert Lichtlösungen mit moderner Ladetechnologie. Die modularen Produkte bestehen aus Standrohr, Ladecontainer und Leuchtenkopf oder Abdeckplatte. Häufig werden mehrere Ladesäulen im Verbund eingesetzt. Ein eichrechtskonformer Client-Server-Verbund mit bis zu zwölf Ladepunkten spart Kosten. Zum Einsatz kommen AC-Ladesteuerungen und AC-Ladedosen von Phoenix Contact.
Ladeinfrastruktur-Lösung von PLUON
Die Ladeinfrastruktur-Lösung von PLUON ist ein anpassbares System für nachhaltige Mobilität – individuell designt sowie ökologisch und lokal produziert. Das patentierte modulare System ermöglicht durch austauschbare Komponenten eine lange Betriebszeit. Ausgestattet mit AC-Ladesteuerungen, Energiezählern, RFID-Lesern und weiteren Komponenten von Phoenix Contact vereint PLUON Technik, Design und Nachhaltigkeit.
Größter PV-Ladepark Norddeutschlands von Pramux und der Reederei Frisia
Der größte PV-Ladepark Norddeutschlands, erbaut von Pramux und betrieben von der Reederei Frisia, lädt E-Fahrzeuge von Urlaubern der Nordseeinseln während deren Abwesenheit. Phoenix Contact sorgt mit einem intelligenten Lademanagement dafür, dass die Fahrzeuge bei der Rückkehr wieder mit nachhaltig erzeugtem PV-Strom aufgeladen sind. Dazu kommunizieren die AC-Laderegler mit der übergeordneten Steuerung des Ladeparks und dem Abrechnungssystem.
e-RS E-Mobility-Ladelösungen
e-RS ist ein belgischer Anbieter für komplette E-Mobility-Ladelösungen. Ziel des Unternehmens ist, eine integrierte, zentral gesteuerte Lösung für Ladeparks anzubieten. Im hier gezeigten Projekt wurden 120 Ladepunkte installiert, die auf bis zu 800 Ladepunkte erweiterbar sind. Zum Einsatz kommen zentrale Schaltschränke mit AC-Ladecontrollern, Schaltgeräten und Energiezählern von Phoenix Contact, die eine effiziente Steuerung und Überwachung ermöglichen.

Unser zuverlässiger EVSE-Ladecontroller: Entwickelt und erfolgreich getestet mit Leidenschaft und langjähriger Erfahrung

Cyber Security inklusive Der EVSE-Controller als erste Verteidigungslinie Ihrer Ladeinfrastruktur

Cyber-Angriffe auf Ladeinfrastruktur nehmen stetig zu und stellen Betreiber, Planer und Hersteller vor neue Herausforderungen. Mit CHARX control modular setzen Sie auf einen E-Mobility-Laderegler, der von Grund auf für höchste Sicherheit entwickelt wurde. Modernste Schutzmechanismen, verschlüsselte Kommunikation und regelmäßige Software-Updates sorgen dafür, dass Ihre Ladepunkte zuverlässig vor Manipulation, Datenmissbrauch und Ausfällen geschützt sind. Gleichzeitig erfüllen Sie alle aktuellen und künftigen gesetzlichen Anforderungen – und schaffen so die Basis für eine zukunftssichere, vertrauenswürdige Ladeinfrastruktur.

FAQ: Wie Sie Cyber Security für Ihre AC-Ladeinfrastruktur sicherstellen

FAQ: Warum ist Cyber Security bei AC-Ladepunkten so wichtig?
FAQ: Welche Bedrohungen gibt es konkret?
FAQ: Welche gesetzlichen Vorgaben gelten?
FAQ: Wie schützt CHARX control modular meine Ladepunkte?
FAQ: Wie bleibt meine Infrastruktur zukunftssicher?
FAQ: Was muss ich als Betreiber noch beachten?
FAQ: Warum ist Cyber Security bei AC-Ladepunkten so wichtig?

Ladeinfrastruktur zählt zur kritischen Infrastruktur und ist zunehmend Ziel von Cyber-Angriffen. Manipulation, Ausfälle, Datenmissbrauch oder Angriffe auf Backend-Systeme können zu finanziellen Schäden, Imageschäden und Netzinstabilität führen.

FAQ: Welche Bedrohungen gibt es konkret?

Zu den häufigsten Risiken zählen Denial-of-Service-Attacken (Ausfälle), Manipulation von Abrechnungsdaten, Phishing (z. B. gefälschte QR-Codes), Ransomware, Datenlecks und unbefugter Zugriff auf Nutzerdaten.

FAQ: Welche gesetzlichen Vorgaben gelten?

Mit dem europäischen Cyber Resilience Act (CRA) und der Radio Equipment Directive (RED) werden Cyber-Security-Maßnahmen für vernetzte Produkte wie für den EVSE-Ladecontroller verpflichtend. Relevante Normen sind u. a. EN 18031, IEC 62443-4-2 und ISO 15118.

FAQ: Wie schützt CHARX control modular meine Ladepunkte?

CHARX control modular ...

  • ist "secure by design and default": Sicherheitsfunktionen sind ab Werk aktiv, unsichere Schnittstellen standardmäßig deaktiviert.
  • verfügt über eine starke Authentifizierung, rollenbasierte Rechte und geschlossene Ports.
  • nutzt TLS-Verschlüsselung, Firewall, VPN und signierte Firmware-Updates.
  • protokolliert sicherheitsrelevante Ereignisse lückenlos.

FAQ: Wie bleibt meine Infrastruktur zukunftssicher?

CHARX control modular ist bereits heute RED-konform und in Vorbereitung für den CRA. Regelmäßige Software-Updates, Vulnerability Management (inkl. SBOM und PSIRT-Prozess) und eine Roadmap zur Umsetzung neuer Standards wie IEC 62443 und OCPP 2.0.1 Security sorgen für langfristige Sicherheit.

FAQ: Was muss ich als Betreiber noch beachten?

Die Konformität des Controllers ist ein wichtiger Baustein. Für die Gesamtanlage sind Betreiber verpflichtet, die gesamte Ladeinfrastruktur regelmäßig auf Cyber Security und regulatorische Anforderungen zu prüfen. CHARX control modular unterstützt Sie mit Dokumentation und Leitfäden.

AFIR, Bezahlung und Eichrecht Laden, wie es der Kunde erwartet – und wie es das Gesetz verlangt

Mit CHARX control modular erfüllen Sie alle aktuellen und künftigen Anforderungen an öffentlich zugänglichen Ladepunkten. Durch die Kompatibilität zu modernen cloudbasierten Zahlungsanbietern können Sie spontanes Laden und Bezahlen (Ad-hoc-Bezahlung) mit Kredit-/Debit-/Girokarte oder QR-Code anbieten – ganz ohne App oder Vertrag und damit vollständig AFIR-konform. Gleichzeitig sorgen Sie für eine transparente, fälschungssichere Abrechnung nach Kilowattstunde, eine manipulationssichere Messung und digitale Nachweisführung nach deutschem Eichrecht. Dank integrierter Plug-and-Charge-Funktionalitäten (ISO-15118-ready) bieten Sie Ihren Kunden maximalen Komfort und Zukunftssicherheit. So schaffen Sie ein komfortables Ladeerlebnis und sind rechtlich auf der sicheren Seite.

FAQ: Warum AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtige Themen sind

FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind
FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind
FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind
FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind
FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind
FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind
FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind

Die Alternative Fuel Infrastructure Regulation (AFIR) ist eine EU-Verordnung, die seit April 2024 gilt. Sie verpflichtet Betreiber, an öffentlich zugänglichen Ladepunkten Ad-hoc-Laden und einfache, diskriminierungsfreie Bezahlung (z. B. mit Debit-/Kreditkarte oder QR-Code) zu ermöglichen. Ab 2026/27 werden zudem ISO-15118-Funktionen (Plug-and-Charge) Pflicht – mit CHARX control modular bereits heute erfüllt.

FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind

An neuen öffentlichen AC-Ladepunkten muss mindestens eine weit verbreitete, bargeldlose Zahlungsmethode angeboten werden – etwa Debit-/Kreditkarte, Girocard oder ein sicherer QR-Code. Die Zahlung muss ohne vorherige Registrierung oder App möglich sein.

FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind

Das deutsche Eichrecht (MessEG/MessEV) schreibt vor, dass die Abrechnung an Ladepunkten exakt und transparent nach Kilowattstunde (kWh) erfolgen muss. Die Messwerte und Rechnungsdaten müssen manipulationssicher gespeichert und für den Kunden einsehbar sein. Wo das Eichrecht gilt, dürfen nur eichrechtskonforme Ladestationen betrieben werden.

FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind

Das Eichrecht gilt derzeit nur in Deutschland, jedoch sind in anderen Ländern wie Frankreich, Italien oder Spanien ähnliche Regelungen in Vorbereitung oder teilweise schon umgesetzt. Das Eichrecht greift für alle Betreiber von Ladepunkten, an denen Ladevorgänge vergütet werden – also überall dort, wo Strom nicht verschenkt wird. Ausnahmen gibt es nur für die rein private Nutzung ohne Abrechnung.

FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind

Plug-and-Charge ermöglicht das automatische Authentifizieren und Bezahlen direkt über das Ladekabel. Gemäß der ISO 15118-2 wird dafür Powerline Communication (PLC) genutzt, d. h. die Daten werden über die Stromleitungen des Ladekabels zwischen Fahrzeug und Ladepunkt ausgetauscht. Für neue öffentliche Ladepunkte wird ISO 15118-2 ab Januar 2026 verpflichtend. Mit CHARX control modular ist diese Funktion seit Q1 2026 verfügbar.

FAQ: Warum Themen wie AFIR, Bezahlung und Eichrecht für Sie wichtig sind

Achten Sie auf zertifizierte Hardware und Software, die alle Anforderungen an Bezahlung, Eichrecht und ISO 15118 erfüllt. CHARX control modular ist bereits für alle aktuellen und kommenden Vorgaben vorbereitet und unterstützt Sie bei der Umsetzung.

EU-Taxonomie Nachhaltige Mobilität und Energiemanagement für Unternehmen

Ladeinfrastruktur für Elektromobilität gilt als taxonomiefähig und kann bei Einhaltung definierter Kriterien als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ausgewiesen werden. Zu den zentralen Anforderungen der EU-Taxonomie zählen:

  • Sie leisten einen messbaren Beitrag zu den Umweltzielen der EU, insbesondere zum Klimaschutz und zur Ressourceneffizienz.
  • Sie stärken Ihr Energiemanagement durch intelligente Steuerung, Lastmanagement und die Integration erneuerbarer Energien.
  • Sie erfüllen steigende Berichtspflichten und ESG-Kriterien und verbessern so Ihre Chancen auf Finanzierung und Förderung.

Mit CHARX control modular als intelligentes Bindeglied zwischen Ladeinfrastruktur und Energiemanagement schaffen Sie die Voraussetzung für ein smartes, nachhaltiges Gesamtsystem. Der AC-Ladecontroller ermöglicht die optimale Einbindung ins Smart Grid, unterstützt die Umsetzung der EU-Taxonomie und macht nachhaltige Elektromobilität für Ihr Unternehmen messbar und zukunftssicher.

FAQ: Wie sich die Wahl des Ladecontrollers auf Ihre EU-Taxonomie auswirkt

FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann
FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann
FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann
FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann
FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann
FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann
FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann

Taxonomiefähig bedeutet, dass Ladeinfrastruktur für Elektromobilität – bei Einhaltung definierter EU-Kriterien – als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit gilt. Das erleichtert die Berichterstattung, verbessert die Chancen auf Finanzierung und macht Nachhaltigkeit messbar.

FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann

CHARX control modular ist das intelligente Bindeglied zwischen Ladeinfrastruktur und Energiemanagement. Der EVSE-Controller ermöglicht die Integration erneuerbarer Energien, effizientes Lastmanagement und die Anbindung an Smart Grids. Zentrale Anforderungen der EU-Taxonomie werden so technisch unterstützt und dokumentierbar.

FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann

Ein fortschrittliches Energiemanagement – etwa durch intelligente Steuerung, dynamisches Lastmanagement und die Nutzung von PV-Anlagen – trägt dazu bei, die Umweltziele der EU-Taxonomie zu erfüllen. CHARX control modular ermöglicht die optimale Steuerung und Dokumentation dieser Prozesse.

FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann

Unternehmen profitieren von besserer Förderfähigkeit, attraktiveren Finanzierungskonditionen und einem gestärkten nachhaltigen Image. Zudem werden sie regulatorisch zukunftssicher und erfüllen steigende ESG- und Berichtspflichten.

FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann

Mit CHARX control modular lassen sich relevante Betriebsdaten, Energieflüsse und die Integration erneuerbarer Energien transparent dokumentieren. So können Sie die Einhaltung der EU-Taxonomie-Kriterien gegenüber Investoren, Banken und Behörden belegen.

FAQ: Wie die Wahl der richtigen AC-Ladesteuerung positive Auswirkungen auf Ihre EU-Taxonomie haben kann

Im Sinne der EU-Taxonomie werden insbesondere Klimaschutz, Ressourceneffizienz und die Förderung erneuerbarer Energien durch eine intelligente, steuerbare AC-Ladeinfrastruktur adressiert.

Entdecken Sie CHARX control modular Schnittstellen und Features der 1000er- und 3000er-Klasse

Interaktive Image-Map: AC-Ladesteuerungen CHARX control modular - die kompakte 1000er-Klasse und die smarte 3000er-Klasse
I/Os
Analoge Eingänge zur Temperaturerfassung über Pt-1000- oder PTC-Sensoren. Digitale Ein- und Ausgänge mit konfigurierbarer Funktionszuordnung.
RCM
Anschlussmöglichkeit für einen RCM-Sensor zur DC-Fehlerstromerfassung.
Schütz
Potenzialfreier Schaltkontakt zur Ansteuerung des Ladeschützes. Nulldurchgangserkennung bei Kommunikation nach ISO 15118.
RFID
RS-485-Anschlussmöglichkeit für ein RFID-Lesegerät zur Benutzerfreigabe sowie zur Benutzerrückmeldung per LED-Anzeige und Buzzer.
Energiezähler
RS-485-Anschlussmöglichkeit für einen Energiezähler zur Erfassung der aktuellen Ladeströme und Energien. Anschluss eines übergeordneten Energiemessgeräts für das interne Lastmanagement.
Ladeschnittstelle
Schnittstelle für Fahrzeug-Ladestecker bzw. Infrastruktur-Ladedose, mit Verriegelungsansteuerung und automatischer Freigabe des Ladesteckers bei Spannungsausfall. Anschluss der Signalkontakte CP (Control Pilot) und PP (Proximity Pilot).
4G
4G/2G-Mobilfunkschnittstelle für Backend-Anbindung und Remote-Zugriff (nur CHARX SEC-3100 und CHARX SEC-3150).
Linux
Offene Linux-Plattform zur Implementierung übergeordneter Applikations-Software, z. B. zur Steuerung der Ladevorgänge oder zur Kommunikation mit externen Systemen.
Ethernet
Zwei unabhängige Ethernet-Schnittstellen für die Betriebsarten WAN/LAN bzw. LAN/LAN. Verbindung zu weiteren AC-Ladesteuerungen der Familie CHARX control modular.
Lastmanagement
Statisches oder dynamisches Lastmanagement (DLM) für angebundene Ladepunkte.
OCPP
Zur Anbindung an Backend-Systeme wird derzeit OCPP 1.6J unterstützt, zukünftig per Software-Update auch OCPP 2.0.1.
Plug-and-Charge
Kommunikation nach ISO 15118-2 (nur CHARX SEC-3050 und CHARX SEC-3150).
Direkt zu den Produkten
Mehr Informationen auf unserer Produktseite

Vergleichen Sie unsere EVSE-Controller-Varianten miteinander und informieren Sie sich zu Features, technischen Daten, passendem Zubehör, Anwendungsbeispielen und Support-Möglichkeiten.

Zu den Ladecontrollern
AC-Ladecontroller CHARX control modular

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.
Sitz von Phoenix Contact E-Mobility in Schieder-Schwalenberg, Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Ihr starker und zuverlässiger Partner

Seit unserer Gründung im Jahr 2013 sind wir innerhalb der Phoenix Contact‑Gruppe der Spezialist für E‑Mobility‑Ladetechnik. Mit heute weltweit rund 800 Mitarbeitenden und 33.200 m² Produktionsfläche umfasst unser Portfolio über 700 CHARX-Produkte für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sowie für die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und mobilen Maschinen.

Als Pionier und Miterfinder des CCS-Schnellladens, Marktführer flüssigkeitsgekühlter HPC-Ladekabel und Kompetenzträger bei der internationalen Normung treiben wir die weltweite Transformation hin zu nachhaltiger Mobilität voran. Unser Anspruch: Ladetechnik entwickeln, die leistungsfähig, zuverlässig, vernetzt und bereit für die Anforderungen von morgen ist.

Publikum bei Fachvortrag, darunter die Logos von IEC, DKE und CharIN

Kompetenzträger der globalen Normung Mit IEC, DKE und CharIN beschleunigen wir die Mobilitätswende

Wir treiben die Elektrifizierung des Verkehrssektors voran – nicht nur als Hersteller von Ladetechnik, sondern auch als verlässlicher Kompetenzträger und Mitgestalter der globalen Normungsarbeit.

Als Leiter internationaler Projektteams des IEC sowie der deutschen Spiegelgremien in der DKE vernetzen wir Industrie, Prüfstellen und Infrastrukturpartner, gestalten die Spezifikationen neuer Ladestandards aktiv mit und beschleunigen den Weg zur internationalen Norm.

Neben führenden Automobilherstellern und dem TÜV SÜD sind wir seit 2015 eines der Gründungsmitglieder der Charging Interface Initiative (CharIN). Heute ist die CharIN mit über 300 Mitgliedern der weltweit führende Verband, der sich für einheitliche Ladestandards wie CCS, NACS und MCS einsetzt.

Über unsere weltweiten Vertriebsgesellschaften sichern wir die Akzeptanz in nationalen Normungsorganisationen, verankern Ergebnisse global und schaffen Vertrauen in ein sicheres, interoperables Laden.