Push-X-Anschluss Die Push-X-Technologie ermöglicht den einfachen Anschluss von starren und flexiblen Leiter mit oder ohne Aderendhülse. Selbst besonders kleine und flexible Leiter lassen sich dank der vorgespannten Kontaktkammer schnell und einfach klemmen.

Anschlusskammer einer XTV-Reihenklemme

Ihre Vorteile

  • Besonders hoher Bedienkomfort dank der kraft- und werkzeuglosen Direktstecktechnik
  • Schnelle Installation alle Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
  • Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses durch den zwangsgeführten Betätigungsdrücker und das akustische 'Klick'-Geräusch bei der Verdrahtung
  • Reduzierte Montagezeiten durch einen werksseitig geöffneten Klemmraum
  • Schnelles und einfaches Lösen der Leiter sowie Vorspannen der Kontaktfeder dank dem zwangsgeführten Betätigungsdrücker

Push-X-Technologie einfach erklärt

Push-X bedient gegenüber der bestehenden Push-in-Anschlusstechnik ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung und das werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand. Herzstück dieser neuen Technologie ist eine vorgespannte Kontaktfeder. Das Prinzip ermöglicht den Anschluss starrer und flexibler Leiter mit und ohne Aderendhülse. Selbst kleinste, flexible Leiter lösen den Anschluss aus. Das Kontaktieren des Leiters erfolgt mühelos durch das leichte Antippen der Auslösefläche am Ende der Klemmkammer. Durch das Antippen wird der Mechanismus gelöst und der Leiter wird blitzartig und dauerhaft kontaktiert. Das Lösen angeschlossener Leiter erfolgt wie bei Push-in durch das Betätigen des orangenen Betätigungsdrückers. Zeitgleich mit dem Lösen des Leiters wird die Kontaktfeder für einen erneuten Verdrahtungsvorgang vorgespannt.

Personen bilden ein "X" mit den Armen für den Push-X-Anschluss

Push-X-Technologie

Mehr Informationen zu Push-X

Möchten Sie mehr über die Produkte mit Push-X-Technologie erfahren? Unter dem folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen, Produktübersichten sowie kostenlose Muster. Klicken Sie auf den nachfolgenden Link und tauchen Sie ein in die neue Welt der Push-X-Technologie.

Push-X im Vergleich mit anderen Anschlusstechnologien

Schnell, schneller, Push-X: Sehen Sie sich an, wie einfach die Verdrahtung mit der Push-X-Technologie funktioniert im Vergleich zu anderen Anschlusstechnologien. Schneller kann man flexible Leiter wahrscheinlich nicht anschließen. Push-X eignet sich zudem auch für die automatische Verdrahtung per Industrieroboter.

Unser Portfolio mit Push-X-Technologie


Reihenklemmen XT

XT-Reihenklemmen mit Push-X Technology ermöglichen den einfachen Anschluss von starren und flexiblen Leiter mit oder ohne Aderendhülse. Selbst kleinste und flexible Leiter lassen sich dank der vorgespannten Kontaktkammer schnell und einfach klemmen. Führen Sie die Leiter einfach bis zum Kammerende ein. Durch das Herunterdrücken der Arretierung am Kammerende wird die Kontaktfeder gelöst und schnappt blitzartig zu. Die XT-Klemmen sind im Nennquerschnitt 2,5 mm² verfügbar.

Leiterplatten-Steckverbinder der Serie XPC

Die Steckverbinder der Serien XPC 1,5 und XPC 2,5 ermöglichen den sicheren Schnellanschluss von Leitern. Über die innovative Push-X-Technologie werden starre und flexible Leiter mit oder ohne Aderendhülse direkt, kraftschonend und werkzeuglos verbunden. Der abisolierte Leiter wird direkt in die offene Anschlussstelle gesteckt und die sichere Verbindung wird den Anwendenden mit einem akustischen Signal bestätigt. Die innovative Push-X-Technologie bietet zudem eine sehr hohe Zuverlässigkeit und hohe Nutzerfreundlichkeit durch eine Auslieferung der Klemmkammer im geöffneten Zustand. Dank fordernder Prüfverfahren wurde zudem sichergestellt, dass selbst bei heftigen Stößen die Steckverbinder zum Direktanschluss einsatzbereit bleiben.

Für die XPC-Serie sind Varianten für 4-mm²-Leiter geplant.

Unser Portfolio mit seitlichem Push-X-Anschluss


Reihenklemmen XTV

Die seitliche Push-X-Technologie ist lediglich eine Abwandlung des frontalen Anschlusses. Die Funktionsweise der Technologien ist die Gleiche wie beim frontalen Anschluss. Hauptgrund für diese Anpassung ist die Reduzierung der Biegeradien bei der Verdrahtung, da die XTV-Klemmen vor allem bei größeren Leitern ab 4 bis 25 mm² Anwendung finden. Die XTV-Klemmen ermöglichen zusammen mit den PTV- und PTPOWER-Klemmen die querschnittsübergreifende Verdrahtung mit seitlichem Federanschluss.

Das könnte Sie auch interessieren


Personen bilden ein "X" mit den Armen für den Push-X-Anschluss

Push-X-Technologie

Push-X-Technologie

Werkzeugloser Leiteranschluss neu gedacht: Push-X bedient ausnahmslos alle Leiterarten in direkter Verdrahtung und das werkzeuglos und ohne nennenswerten Kraftaufwand. Sie möchten mehr erfahren? Unter dem folgenden Link erhalten Sie weitere Informationen rund um die Technologie und den dazugehörigen Produkten. Außerdem bietet sich Ihnen die Möglichkeit kostenlose Produktmuster direkt zu Ihnen nach Hause zu bestellen. Klicken Sie einfach auf den nachfolgenden Link und tauchen Sie ein in die neue Welt der Push-X-Technologie.