Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Verschiedene Reihenklemmen mit seitlichem Leiteranschluss

Die PTV-Reihenklemmenfamilie

Die PTV-Reihenklemmenfamilie kombiniert die Vorteile des werkzeuglosen Push-in-Anschlusses mit der seitlichen Leiterführung der Schraubklemme. Die PTV-Klemmen ermöglichen Ihnen somit eine direkte und schnelle Anschlusstechnik sowie eine übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien in nur einer Klemme.

Ihre Vorteile

  • Einfaches Aufbringen und Ablesen der Leiter- und Anschlussmarkierung
  • Übersichtliche Verdrahtung ohne Biegeradien
  • Zeitsparender und wartungsfreier Leiteranschluss durch die werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
  • Einfaches Lösen des Leiters ohne spezielles Werkzeug
  • Drehmomentunabhängige Kontaktqualität dank des Federkontakts
  • Das Schaltschranklayout der Schraubklemmenverdrahtung kann aufgrund der seitlichen Leiterzuführungen oftmals genutzt werden
  • Verwendung von CLIPLINE complete-Zubehör
Push-in-Reihenklemme mit seitlicher Leiterführung und transparenter Kontaktkammer

Seitlicher Push-in-Anschluss

Push-in-Technologie

Mit den PTV-Klemmen können Sie starre oder mit Aderendhülsen bestückte Leiter direkt und ohne den Einsatz von Werkzeug stecken. Die Federkontur erlaubt Ihnen das leichte, werkzeuglose Stecken von starren Leitern ab 0,5 mm². Die Kontaktfeder wird beim Einschieben des Leiters selbsttätig geöffnet und sorgt so für die erforderliche Anpresskraft.

Der Anschluss flexibler Leiter ab 0,14 mm² ohne Aderendhülse wird mithilfe der Betätigungsdrücker realisiert. Egal, welche der angegebenen Leitergröße Sie nutzen, die Kontaktfeder gewährleistet maximale Kontakt- und Leiterauszugskräfte sowie eine vibrationssichere und gasdichte Verbindung. Die hochwertige, oberflächenvergütete Kupferlegierung sorgt zudem für geringste Übergangswiderstände und eine maximale Stromübertragung.

Durchgangsklemmen und verschiedene Mehrleiterklemmen in einem Klemmenblock.

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen

Durchgangs- und Mehrleiterklemmen

Durchgangsklemmen und Mehrleiterklemmen zeichnen sich durch einen kompakten Aufbau aus. Die Reihenklemmen sind flexibel brückbar und lassen sich schnell und einfach beschriften. Des Weiteren lassen sich die Klemmen schnell und einfach über Ihre Prüfabgriffe oder im Funktionsschacht prüfen. Hierdurch zählen die Klemmen zu den Universalisten der Verbindungstechnik.

Mehrere Doppelstockklemmen in einem Klemmenblock

Doppelstockklemmen mit Stockwerksversatz

Doppelstockklemmen

Die Doppelstockklemmen sind ebenfalls sehr kompakte Reihenklemmen, mit denen Sie zwei Potenziale parallel führen können. Die Doppelstockklemmen lassen sich dank des doppelten Funktionsschachts und den verschiedenen Brückenvarianten horizontal und vertikal verbinden. Hierdurch können nicht nur nebenstehende Klemmen verbunden werden, sondern auch die verschiedenen Ebenen.

Die Doppelstockklemmen besitzen zudem einen Stockwerksversatz. Dieser Versatz ermöglicht Ihnen bei voller Verdrahtung den ungehinderten Zugang zur unteren Anschlussebene und deren Betätigungsdrücker.

Sicherungsklemmen in einem Klemmenblock

Sicherungsklemmen

Sicherungsklemmen

Mit den PTV-Sicherungsklemmen lassen sich Sicherungen vom Typ G 5 x 20 platzsparend und übersichtlich in Ihrem System integrieren. Die Sicherungen können Sie dank eines schwenkbaren Hebels schnell und komfortabel auswechseln.

Mit den optischen Anzeigen sind fehlerhafter Sicherungen schnell und unabhängig von der Stromrichtung identifiziert. Die Hebel der Sicherungsklemmen können Sie dank des seitlichen Leiteranschlusses problemlos und vollständig bei angeschlossenem Leiter öffnen.

Trenn- und Messertrennklemmen in einem Klemmenblock

Trenn- und Messertrennklemmen

Trenn- und Messertrennklemmen

Die PTV-Trennklemmen mit seitlichem Leiteranschluss sorgen unter eingeschränkten Platzverhältnissen für eine übersichtliche Auftrennung der Signalströme. Das Produktportfolio der Klemmen setzt sich zum einen aus Varianten mit Funktionsschacht und zum anderen aus Varianten ohne Funktionsschacht zusammen.

Die Stromkreise der Messertrennklemmen lassen sich einfach mit einem Standardschraubendreher öffnen. Durch die Verrastung der Trennhebel in den Endpositionen sind die Schaltzustände der Messertrennklemmen dauerhaft sichergestellt und immer eindeutig zu erkennen. Die PTV-Trennklemmen hingegen besitzen eine Trennzone, in denen Sie verschiedene Funktionsstecker werkzeuglos einsetzen können.

Um eine optimale Prüfmöglichkeit trotz bestücktem Funktionsschacht zu gewährleisten, besitzen die Klemmen doppelseitige Prüfabgriffe. Diese Prüfabgriffe garantieren eine einfache und sichere Prüfmöglichkeit. Der flächige Kontakt am Strombalken gewährleistet hierbei zuverlässige Prüfergebnisse.

Trennzone der Trenngrundklemmen inklusive verschiedener Funktionsstecker

Multifunktionale Trennzone

Multifunktionale Trennzone

Die PTV-Trennklemmen besitzen eine standardisierte Trennzone. Die Trennzone nimmt unterschiedliche Stecker auf, wie z. B. Sicherungsstecker, Bauelementestecker, Durchgangsverbinder und Trennstecker. Diese Varianz ermöglicht Ihnen eine individuelle Anpassung Ihrer Schaltanlage. Implementieren Sie die Funktionsstecker. Machen Sie aus einer Trennklemme schnell und unkompliziert eine Bauelementeklemme, Sicherungsklemme oder Durchgangsklemme.

Messwandler-Trennklemmenblock mit integrierten Prüfbuchsen

Messwandler-Trennklemmen mit integrierten Prüfbuchsen

Messwandler-Trennklemmen

Die PTVME 6/S… sind Messwandler-Trennklemmen mit vertikalem Push-in-Anschluss. Der Einsatzbereich erstreckt sich über alle Anwendungen in der Sekundärverdrahtung von Schaltanlagen für Wandler und Signale. Die Wandlerklemmen besitzen eine Nennspannung von 1000 V und einen Nennstrom von 30 A, wodurch sie eine erhöhte Überschlags- und Durchschlagsfestigkeit aufweisen.

Die beiden Klemmenvarianten unterscheiden sich im Bereich der Prüfsteckerbuchsen. Bei der Variante ... 6/S lassen sich die Prüfsteckerbuchsen optional als Zubehör ergänzen. Bei der ... 6/S-P-Variante sind die 4-mm-Prüfsteckerbuchsen bereits bei der Auslieferung integriert.

Für welche Variante Sie sich entscheiden, hängt davon ab, was Sie selber priorisieren. Bei der Variante mit integrierten Prüfsteckerbuchsen sparen Sie Zeit und Geld beim Aufbau Ihrer Verdrahtung. Bei der Variante ohne integrierte Prüfsteckerbuchsen können Sie die isolierten Prüfsteckerbuchsen von Phoenix Contact einsetzen. Somit sind Prüf- und Messaufgaben auch mit berührsicheren Messleitungen nach IEC EN 61010-031 möglich.

Push-in-Überspannungsschutz Typ 2

Push-in-Überspannungsschutz Typ 2

Push-in-Überspannungsschutz Typ 2

Nutzen Sie mit dem VAL-MS-PT das weltweit erste Überspannungsschutzgerät Typ 2 mit Push-in-Anschlusstechnik. Die PTV ist in den Überspannungsableiter integriert und bietet somit auch auf diesem Gebiet die bewährten Vorteile in der Installation. Die Prüfung des empfohlenen Nenndrehmoments entfällt.
Zusätzlich sparen Sie weiteres benötigtes Installationsmaterial, dank der Möglichkeit der Durchgangsverdrahtung. Stellen Sie mit dem optionalen Fernmeldekontakt eine Überwachung der Schutzgeräte sicher, der ebenfalls bedienerfreundlich in Durchgangsverdrahtung installiert werden kann.