MCR-SL-PT100-UI-DC-ZF-NC - Widerstandsthermometer-Messumformer
2864286

MCR-Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Zugfederanschluss, nicht vorkonfiguriert. Ersatzartikel: 2902052 MINI MCR-2-RTD-UI-PT.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Temperaturmessbereich von -150 °C bis 850 °C
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
3-Wege-Trennung
Pt 100-Signalen auf Normsignale
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von