MINI MCR-SL-PT100-UI - Widerstandsthermometer-Messumformer
2864435

MCR-Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, vorkonfiguriert (Bestellschlüssel beachten).Ersatzartikel: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails







Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
Temperaturmessbereich von -150 °C bis 850 °C
Pt 100-Signalen auf Normsignale
3-Wege-Trennung
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von