FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT
-
Widerstandsnetzwerk
1642715
Widerstandsnetzwerk 10 kΩ parallel, 1 kΩ in Reihe zur Überwachung von potenzialfreien Kontakten und Näherungsschaltern. Leitungsfehlerüberwachung über Trennschaltverstärkern oder digitalen Eingängen nach NAMUR IEC/EN 60947-5-6.
Produktdetails
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Versorgung | |
Spannung | ≤ 12 V DC |
Strom | ≤ 24 mA |
Leistungsaufnahme (Widerstand) | 0,3 W (parallel) |
0,5 W (in Reihe) |
Signal | |
Verwendbare Eingangsquellen | potenzialfreie Schaltkontakte |
Signal | |
Übertragungsverhalten | 1:1 zum Eingangssignal + Widerstandswerte |
Widerstand | 10 kΩ (parallel) |
1 kΩ (in Reihe) |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) |
0,2 mm² ... 0,75 mm² (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Rastermaß | 3,5 mm |
Breite | 35,1 mm |
Höhe | 14,2 mm |
Tiefe | 14,2 mm |
Farbe | grau (RAL 7042) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (beliebige Einbaulage) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 0 % ... 95 % (nicht kondensierend) |
Höheneinsatzbereich (≤ 2000 m) | |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
Höheneinsatzbereich (≤ 3000 m) | |
Höhenbereich | ≥ 2000 m ... 3000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 72 °C |
Höheneinsatzbereich (≤ 4000 m) | |
Höhenbereich | ≥ 3000 m ... 4000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 64 °C |
Höheneinsatzbereich (≤ 5000 m) | |
Höhenbereich | ≥ 4000 m ... 5000 m |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 56 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Artikelnummer | 1642715 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DK114Z |
GTIN | 4067923169777 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,6 g |
Zolltarifnummer | 85369095 |
Ursprungsland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27260114 |
ECLASS-15.0 | 27260114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002307 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien