ELR W3/ 9-500 MM
-
Wendelastrelais
2963543
Elektronisches Wendelastrelais, mit Motormanagement, zur direkten Ansteuerung von Verbrauchern im 3-Phasen-Netz, Ausgang: 110-550 V AC/3 x 8 A
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Ihre Vorteile
Optionale Anbindung an ELR-PB-GATEWAY
Kontinuierliche Zustandsüberwachung
Spezielle Geräte ELR-MM EX für den Einsatz im chemischen und petrochemischen Bereich geeignet. Eine entsprechende Ex-Baumusterprüfbescheinigung liegt vor
Alle 6,6 ms Ermittlung der Wirkleistungsaufnahme
Frei parametrierbare Melde- und Schaltschwellen zur Unter-/Überlasterkennung
Anzeige von Schein-, Wirk-, Blindleistung, Ströme, Spannungen, Phasenwinkel, Schaltspiel- und Betriebsstundenzählers
Schalten von Stell- und Regelantrieben, Pumpen und Werkzeuge und Überwachen auf Funktion, Verschmutzung oder Verschleiß