7IN SID71 - Webpanel
1564703

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

IP66-Touchpanel mit 7,0 Zoll großem Breitbild-VGA-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Qt WebBrowser

Produktdetails








Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Einfache Inbetriebnahme - Nur IP- und URL- Eingabe notwendig
Flexibel dank offenem Webstandard und freier Wahl von Webserver bzw. Visualisierungssoftware
Dank HTML5 keine Sicherheits-Updates für JAVA oder Flash-Plug-ins notwendig
Optimal für den Einsatz mit PLCnext Engineer oder CODESYS
Embedded Linux Betriebssystem
Visualisierung von selbst programmierten JavaScript-Anwendungen möglich