12IN SID121 - Webpanel
1562358

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Webpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (projektiv-kapazitiv (PCAP)), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A53, 1.6 GHz, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, Typ C, 1x COM (RS-232/422/485), 1 x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Yocto/Linux®, QT-Browser, ohne Bussystem; Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails








Kompatible Produkte