ST-7ES1N8ACK03SX - Wanddurchführung
1243330

Wanddurchführung, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Buchse, Flachdichtung, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 5 mm ... 9 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Reduzierte Baugröße: Ideal für kompakte Geräte
Durchgängiger EMV-Schutz für zuverlässige Verbindungslösungen im industriellen Umfeld
Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
Flexibel einsetzbar: Unterschiedliche Leitungsdurchmesser zuverlässig anschließen
Anwendungsspezifisch zur Vorder- oder Hinterwandmontage geeignet