SACC-DSI-M12FS-17CON-M16X
-
Gerätesteckverbinder Hinterwand
1239744
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 17-polig, Buchse, M12, Kodierung: A, Hinterwandmontage, M16 x 1,5, Wellenlöten, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache Leiterplattenmontage: 1-teilige Steckverbinder für das Wellenlöten
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen zur Signal-, Daten- und Leistungsübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform
Schnellverriegelung SPEEDCON reduziert Verkabelungszeiten