QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH
-
Wanddurchführung
1582475
QUICKON-Wanddurchführung 3+PE-polig, 1,0 mm2 ... 2,5 mm2 / 630 V / 20 A, mit QUICKON-Mutter für Leitungsdurchmesser 6 mm ...10 mm, mit 4 angeschweißten 1,5 mm2 Leitungsadern, 0,1 m lang, am Ende mit Ringkabelschuhen
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden