QPD W 5X1,5 M25 1,0 BK B-S
-
Wanddurchführung
1424877
Wanddurchführung, Anschlussart: Einzeladern, M25, 690 V, 17,5 A, PA, schwarz, ohne QUICKON-Mutter, Kodierung: Kodierprofil, 1,5 mm2, Leitungslänge: 1 m, Pinbelegung: 1 = RD, 2 = BK, 3 = WH, 4 = BN, 5 = VT