QPD W 4X2,5 6-10 M25 0,5 GY - Wanddurchführung
1582281

Wanddurchführung, Anschlussart: Einzeladern, M25, Stift, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, grau, mit QUICKON-Mutter, Kodierung: kodiert, Leitungsaußendurchmesser: 6 mm ... 10 mm und 6 mm ... 10 mm, 2,5 mm2, Leitungslänge: 0,5 m

Produktdetails








Kompatible Produkte