QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX
-
Wanddurchführung
1411391
QUICKON-Wanddurchführung für den Ex-Bereich, 4+PE-polig, 1,0 mm2... 2,5 mm2 / mit QUICKON-Mutter, schwarz, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, M25-Anschlussgewinde mit 5 angeschweißten 2,5 mm2 Leitungsadern, 1,0 m lang, am Ende glatt abgeschnitten.
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort
Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich
Sicherer Anschluss durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105
Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden