PTFIX 18X2,5-NS15A VT - Verteilerblock
3274160

Verteilerblock, Block mit waagerechter Ausrichtung, Nennspannung: 690 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 18, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: NS 15, Farbe: violett

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage