PTVFIX 2X2,5 BK - Monoblock
1019471

Monoblock, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm2, Querschnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: schwarz

Produktdetails









Ihre Vorteile

Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben
Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten
Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik
Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung
Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage