CSA
Zulassungs-ID: 13631| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Ausgang | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Eingang | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63084| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047798DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||