CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Ausgang | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
C | ||||
Ausgang | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
Eingang | 150 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: DE1-63084Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
450 V | 32 A | - 4 |
EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40047798DNV
Zulassungs-ID: TAE00002TT-05Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
500 V | 24 A |