TMC 7 B3 80 57 C
-
Verdrahtungsbrücke
1022234
Sammelschiene für TMC 73...-Leistungsschalter (dreiphasig), 17,8 mm Rastermaß, bis zu 57 Pole. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung), 600 V AC/DC. UL 508-gelistet für Anschluss von Leistungsschaltern mit UL 1077-Zulassung.