TMC 7 B1 80 57 C - Verdrahtungsbrücke
1022238

Sammelschiene für TMC 71...-Leistungsschalter (einphasig) 17,8 mm Rastermaß, bis zu 57 Positionen. Ausgelegt für 80 A (Endeinspeisung) 600 V AC/1000 V DC. UL508-gelistet für Anschluss von Leistungsschutzschaltern mit UL1077-Zulassung.

Produktdetails









Kompatible Produkte