Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilsteckverbinder
Mit Ventilsteckverbindern steuern Sie zuverlässig elektronisch regelbare Ventile an. Würfelstecker sind häufig durch Temperatur- und mechanische Einflüsse oder Kontakt mit Ölen und Fetten stark gefordert. Unser Produktprogramm ist für diese harten Einsatzbedingungen bestens geeignet. Die robuste Bauweise und feste Installation bietet eine sichere Signalübertragung.
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M20 x 1,5, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, 3-polig, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: A, auf Ventilstecker BI (11 mm), mit 1 LED, Beschaltung: Z-Diode
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker C (8 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung M12, Leitungsaußendurchmesser 4 mm ... 6 mm
Ventilstecker, 5-polig, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, Kodierung: A, mit 2 LEDs, auf Ventilstecker AD (Druckschalter), mit 2 LEDs
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker B (10 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker BI (11 mm), Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Leitungsaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm
Ventilstecker, Universal, 3-polig, Ventilstecker A, Schraubanschluss, Kabelverschraubung M16, Leitungsaußendurchmesser 5 mm ... 10 mm
Ihre Vorteile
- Sichere Signalübertragung dank fester Installation mit Schraubverriegelung
- Zuverlässig bei mechanischer Belastung wie Schock und Vibration
- Sicherer Schutz vor Staub und Spritzwasser dank Schutzarten IP65
- Beständig gegen Öle und Fette
Zuverlässige Ventilansteuerung
Unsere Ventilstecker erhalten Sie in fünf Bauformen (A, B, BI, C, CI) sowie für Druckschalter (AD). Der Einsatzbereich erstreckt sich von 24 bis 230 V AC/DC. Für eine einfache Erkennung im Fehlerfall gibt es unsere Ventilsteckverbinder mit gut sichtbarer LED in allen Einbaulagen. Die sichere Signalübertragung und Ansteuerung Ihrer elektronisch regelbaren Ventile wird durch die robuste Bauweise und feste Installation mit Schraubanschluss gewährleistet.
Connectivity News Aktuelle Trends der elektrischen Verbindungstechnik
Bleiben Sie auf dem Laufenden über neue Produkte, Applikationen und Technologien für die elektrische Verbindungstechnik – vom Geräteanschluss bis zur Feldverkabelung. In unserem Newsletter nehmen wir jeweils ein Schwerpunktthema in den Fokus und bieten Ihnen Einblicke in wegweisende Anschlusstechniken für Signale, Daten und Leistung von Phoenix Contact.