EMR-UAC/1/UV-230V
-
Überwachungsbaustein
2764580
Elektronik-Überwachungsrelais EMR, zur Unterspannungserkennung, mit einstellbarer Hysterese und Relaisausgang, Nennspannung 230 V AC
Produktdetails
Produkttyp | Spannungsüberwachungsrelais |
Lebensdauer mechanisch | 2x 107 Schaltspiele |
Nennleistungsaufnahme | < 5 VA |
Netzart | 1-phasig |
Prüfspannung Relaiskontakt/Relaiskontakt | 2 kV AC |
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt | 4 kV AC |
Nennleistungsaufnahme | < 5 VA |
Eingangsnennspannung UN | 230 V AC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,7 ... 1,3 |
Temperaturkoeffizient typisch | < 0,03 % |
Einstellbereich des Sollwertes | 75 % ... 105 % (bezogen auf UN) |
Einstellbereich der Hysterese | 2 % ... 20 % (bezogen auf den Sollwert) |
Ansprechzeit typisch | 0,1 s ... 10 s |
Rückfallzeit typisch | 200 ms |
Schalten | |
Kontaktausführung | Einfachkontakt, 2 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgNi 90/10, + 5 µm hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 24 V AC/DC |
250 V AC/DC (bei zerstörter Goldschicht) | |
Grenzdauerstrom | 0,5 A |
5 A (bei zerstörter Goldschicht) | |
Einschaltstrom maximal | 0,2 A |
6 A (bei zerstörter Goldschicht) | |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 5 W (bei 24 V DC) |
120 W (bei 24 V DC - Wert gilt bei zerstörter Goldschicht) | |
40 W (bei 48 V DC - Wert gilt bei zerstörter Goldschicht) | |
35 W (bei 60 V DC - Wert gilt bei zerstörter Goldschicht) | |
30 W (bei 110 V DC - Wert gilt bei zerstörter Goldschicht) | |
55 W (bei 220 V DC - Wert gilt bei zerstörter Goldschicht) | |
5 VA (bei 24 V AC) | |
1100 VA (bei 250 V AC - Wert gilt bei zerstörter Goldschicht) |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Breite | 45 mm |
Höhe | 75 mm |
Tiefe | 108 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Isolierstofftyp Gehäuse | ABS |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C (keine Betauung) |
Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität | IEC 801-2/EN 60 801-2/Schärfegrad 3 |
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder | IEC 801-3/DIN VDE 0843-3/Schärfegrad 3 |
Störfestigkeit gegen schnelle Transienten (Burst) | IEC/DIS 77B (CO)22/prEN 61 000-4-4/Schärfegrad 4 |
Normen/Bestimmungen | IEC 664 |
IEC 664 A | |
DIN VDE 0110-1 | |
DIN VDE 0106-101 | |
DIN VDE 0160 |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2764580 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DK66ZZ |
GTIN | 4017918066031 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 272,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 272,8 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien