VAL-US-SPP-HCNG-P - Überspannungsschutzstecker Typ 2
1790799

Überspannungsschutzstecker für die Verwendung mit VAL-SPP oder VAL-US-SPP Basiselementen, UL Recognized Typ 1 Komponente und IEC Typ 2, mit gasgefülltem Überspannungsableiter (ÜsAg) und thermischer Abtrennvorrichtung, steckbar, mit lokaler Statusanzeige (grün/rot).

Produktdetails







Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Universell einsetzbarer Überspannungsschutzstecker dank UL Recognized Typ 1 und IEC Typ 2
Eindeutige Statusindikation durch lokale optische grün/rot Anzeige
Sicherer Einbau durch mechanische Kodierung