TTC-6P-3-APL-EX-24DC-UT-I - Überspannungsschutzgerät
1635587

Querschnitt
Anschlussart
Spannung Piktogramm

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für einen 3-adrigen Ex i-Signalkreis. Für HF-Anwendungen. Schutzschaltung ausschließlich mit Gasableitern. Zum Einsatz in Zweidraht-Ethernet-Systemen mit Kabelschirm (APL, 2-WISE) und im Feldbus-System (z. B. PROFIBUS PA) nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Platz- und kostensparend durch schmale Baubreite von nur 6 mm
Erfüllung der APL-Anwendungsspezifikation dank optimierter Schutzschaltung
Einfache Integration der Schirmung dank dritter Klemmebene am Produkt
Permanente Überwachung der Schutzgeräte und mechanische Statusanzeige mit optionaler Fernmeldung
Keine Beeinflussung des Signals bei Wartungsarbeiten dank impedanzneutralem Stecken und Ziehen der Schutzstecker