C7/16-UB-280DC-SB-SET
-
Überspannungsschutzgerät
2881544
Zwischenstecker mit auswechselbarem Überspannungsschutz für koaxiale Signalschnittstellen. Anschluss: N-Connector Stecker-Buchse, mit Adaptern N- auf 7/16-Connector.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Sende- und Empfangsanlagen |
IEC-Prüfklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE Anforderungsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Zwischenstecker |
Polzahl | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Anschlussart | 7/16-Connector |
Breite | 35,5 mm |
Höhe | 35,5 mm |
Tiefe | 147 mm |
Material Dichtung | Silikon |
Material Gehäuse | Messing, vernickelt |
Material Gehäuseoberfläche | Ni |
Material Kontaktoberfläche | Au |
Material Innenleiter | CuZn |
Material Innenleiter-Oberfläche | Gold |
Material Isolierkörper | PTFE |
Material Federkontakt | CuSn |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Shield/Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 280 V DC |
195 V AC | |
Höchste Dauerspannung UC (Ader-Erde) | 280 V DC |
195 V AC | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 20 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Schirm) | 20 kA |
Summenstoßstrom (8/20) µs | 20 kA |
Summenstoßstrom (10/350) µs | 2,5 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Schirm) | 20 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Schirm) | 100 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 900 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Schirm) spike | ≤ 900 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
≤ 900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Schutzpegel Up (Ader-Schirm) | ≤ 1,1 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) |
900 V (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1 kV (C3 - 25 A) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Schirm) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | typ. 0,1 dB (≤ 1,2 GHz) |
typ. 0,2 dB (≤ 2,2 GHz) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Schirm) im 50 Ω-System | > 3 GHz |
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System | typ. 1,10 (≤ 2 GHz) |
Zulässige HF-Leistung Pmax bei VSWR=xx (50-Ohm-System) | 700 W (VSWR = 1,1) |
200 W (VSWR= ∞) | |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 1,5 pF |
Kapazität asymmetrisch (Schirm) | typ. 1,5 pF |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 2,5 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP55 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 80 °C |
Höhenlage | 2000 m |
VDE Anforderungsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21/A1 |
Hinweis | 2008 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21/A1 |
Hinweis | 2009 |
Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken |
Artikelnummer | 2881544 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Produktschlüssel | CL3312 |
GTIN | 4046356081436 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 344,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 344,8 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien