VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R
-
Überspannungsableiter Typ 2
1466613
Steckbarer Überspannungsableiter, gem. Typ 2 / Class II, für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (2-Leiter-System: N, PE), mit Fernmeldekontakt.
Produktdetails
| Produktfamilie | VAL-SPP |
| IEC-Prüfklasse | II |
| T2 | |
| EN Type | T2 |
| Stromversorgungssystem IEC | TN |
| TT | |
| Bauform | Tragschienenmodul zweiteilig steckbar |
| Polzahl | 1 |
| Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch, Fernmeldekontakt |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | ≤ 1,5 mVA |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Anzeige / Fernmeldung | |
| Benennung Anschluss | Defektfernmeldekontakt |
| Schaltfunktion | Wechsler |
| Erforderliche Vorsicherung maximal | 1 A (gG) |
| Betriebsspannung AC | 5 V AC ... 250 V AC (≤ 2000 m (amsl) bei Verschmutzungsgrad 2) |
| 5 V AC ... 150 V AC (≤ 5000 m (amsl)) | |
| Betriebsstrom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Betriebsspannung DC | 30 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Betriebsstrom DC | 1 A DC |
| Betriebsspannung DC | 125 V DC (≤ 5000 m (amsl)) |
| Betriebsstrom DC | 200 mA DC |
| Isolierungsart | Zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis hat das Produkt doppelte / verstärkte Isolation. |
| Anschlussart | Schraubanschluss |
| Schraubengewinde | M5 |
| Anzugsdrehmoment | 3 Nm ... 3,5 Nm |
| Abisolierlänge | 18 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² (ohne Aderendhülse) |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt starr | 1,5 mm² ... 50 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt AWG | 15 ... 2 |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 10 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| 2x 1,5 mm² ... 16 mm² (2 Leiter gleichen Querschnitts) | |
| Anschlussart | Gabelkabelschuh |
| Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Defektfernmeldekontakt | |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt starr | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 17,8 mm |
| Höhe | 110,8 mm |
| Tiefe | 71,5 mm (inkl. Tragschiene 7,5 mm) |
| Teilungseinheit | 1 TE |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| lichtgrau (RAL 7035) | |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
| CTI-Wert des Materials | 600 |
| Isolierstoff | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT | |
| Materialgruppe | I |
| Material Gehäuse | PA 6.6-FR 20 % GF |
| PBT |
| Schutzpfade | N-PE |
| Wirkungsrichtung | N-PE |
| Nennspannung UN | 240 V AC ±10 % (TN - only N-PE) |
| 240 V AC ±10 % (TT - only N-PE) | |
| Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Höchste Dauerspannung UC | 305 V AC |
| Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
| Nennableitstoßstrom In (8/20) µs | 20 kA |
| Maximaler Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| Folgestromlöschfähigkeit Ifi | 100 A |
| Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
| Restspannung Ures | ≤ 0,5 kV (bei In) |
| ≤ 0,4 kV (bei 10 kA) | |
| ≤ 0,3 kV (bei 5 kA) | |
| ≤ 0,1 kV (bei 3 kA) | |
| Ansprechstoßspannung bei 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,5 kV |
| TOV-Verhalten bei UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
| Ansprechzeit tA | ≤ 100 ns |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20C (im eingebauten Zustand) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 50 °C |
| Höhenlage | ≤ 5000 m (amsl) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
| Schock (Betrieb) | 25g (Halbsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Vibration (Betrieb) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-Spezifikationen | |
| Maximale Dauerspannung MCOV | 305 V AC |
| Nennableitstoßstrom In | 20 kA |
| Schutzpfade | N-G |
| Energieverteilungssystem | Single phase |
| Nennfrequenz | 50/60 Hz |
| Gemessene Begrenzungsspannung MLV | 1140 V |
| SPD Typ | 4CA |
| UL Anzeige / Fernmeldung | |
| Betriebsspannung | 250 V AC |
| Betriebsspannung DC | 30 V DC |
| Betriebsstrom AC | 5 mA AC ... 1 A AC |
| Betriebsstrom DC | 1 A DC |
| UL-Anschlussdaten | |
| Anzugsdrehmoment | 30 lbf-in. |
| Leiterquerschnitt AWG | 14 ... 2 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
| Hinweis | 2011 |
| Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
| Hinweis | 2012 + A11:2018 |
| Montageart | Tragschiene: 35 mm |
| Artikelnummer | 1466613 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Rabattgruppe | L10 |
| Produktschlüssel | CL1381 |
| GTIN | 4063151860134 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 137,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 113,2 g |
| Zolltarifnummer | 85366930 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einfache und sichere Installation durch zukunftsweisende Handhabungs- und Sicherheitsmerkmale
Zuverlässiger Anlagenschutz durch maximale Leistung und Ausdauer
Einsetzbar in vielfältigen Anwendungen dank optimierter Konstruktion und breitem Portfolio
Einfache Planung dank umfassender digitaler Daten und Selektoren
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien