Ausgangsschleifengespeister 2-Wege-Trenner mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung, Umsetzung, und Filterung von Analogsignalen. Der ausgangsschleifengespeiste Trenner ermöglicht den Betrieb an einer aktiven Analog-Eingabebaugruppe. Die Versorgung erfolgt über die Stromschleife der Steuerung. Eingangsseitig können analoge Normsignale und nicht-Normsignale, angefangen von 2 mA oder 50 mV bis hoch zu 40 mA oder 30 V, angeschlossen werden. Diese werden in ein 4 mA ... 20 mA-Signal gewandelt. Sie können die Eingangssignale über DIP-Schalter konfigurieren. Der Messumformer unterstützt die NFC Kommunikation.
MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C
-
Passivtrenner
2902062
Ausgangsschleifengespeister 2-Wege Trenner mit steckbarer Anschlusstechnik zur galvanischen Trennung von uni- und bipolaren Analogsignalen. Über DIP-Schalter konfigurierbarer Eingang. Push-in-Anschlusstechnik, Bestellkonfiguration.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| Nutzungsbeschränkung | |
| EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
| Produktfamilie | MINI Analog Pro |
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Konfiguration | DIP-Schalter |
| Isolationseigenschaften: GB Standard | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
| Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
| Grenzfrequenz (3 dB) | ca. 30 Hz |
| Sprungantwort (10-90%) | 20 ms |
| Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
| Temperaturkoeffizient typisch | 0,005 %/K |
| Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,1 % (vom Endwert) |
| Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
| Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
| Prüfspannung | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Isolierung | Verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1 |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 8 V DC ... 30 V DC (schleifengespeist, keine externe Versorgung notwendig) |
| Stromaufnahme typisch | ≤ 20 mA |
| Leistungsaufnahme | ≤ 600 mW |
| Signal: Spannung/Strom | |
| Anzahl der Eingänge | 1 |
| Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
| Eingangssignal Spannung | 0 mV ... 1000 mV |
| 0 mV ... 750 mV | |
| 0 mV ... 500 mV | |
| 0 mV ... 300 mV | |
| 0 mV ... 250 mV | |
| 0 mV ... 200 mV | |
| 0 mV ... 125 mV | |
| 0 mV ... 120 mV | |
| 0 mV ... 150 mV | |
| 0 mV ... 100 mV | |
| 0 mV ... 75 mV | |
| 0 mV ... 60 mV | |
| 0 mV ... 50 mV | |
| 0 V ... 10 V | |
| 0 V ... 7,5 V | |
| 0 V ... 5 V | |
| 0 V ... 3 V | |
| 0 V ... 2,5 V | |
| 0 V ... 2 V | |
| 0 V ... 1,5 V | |
| 0 V ... 1,25 V | |
| 0 V ... 1,2 V | |
| 0 V ... 30 V | |
| 0 V ... 25 V | |
| 0 V ... 20 V | |
| 0 V ... 12,5 V | |
| 0 V ... 12 V | |
| 0 V ... 15 V | |
| -1000 mV ... 1000 mV | |
| -750 mV ... 750 mV | |
| -500 mV ... 500 mV | |
| -300 mV ... 300 mV | |
| -250 mV ... 250 mV | |
| -200 mV ... 200 mV | |
| -125 mV ... 125 mV | |
| -120 mV ... 120 mV | |
| -150 mV ... 150 mV | |
| -100 mV ... 100 mV | |
| -75 mV ... 75 mV | |
| -60 mV ... 60 mV | |
| -50 mV ... 50 mV | |
| -10 V ... 10 V | |
| -7,5 V ... 7,5 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| -3 V ... 3 V | |
| -2,5 V ... 2,5 V | |
| -2 V ... 2 V | |
| -1,25 V ... 1,25 V | |
| -1,2 V ... 1,2 V | |
| -1,5 V ... 1,5 V | |
| -30 V ... 30 V | |
| -25 V ... 25 V | |
| -20 V ... 20 V | |
| -12,5 V ... 12,5 V | |
| -12 V ... 12 V | |
| -15 V ... 15 V | |
| 2 V ... 10 V (weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle) | |
| 1 V ... 5 V (weitere Bereiche konfigurierbar, siehe Tabelle) | |
| Eingangssignal Spannung maximal | < 30 V |
| Eingangssignal Strom | 0 mA ... 40 mA |
| 0 mA ... 30 mA | |
| 0 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 12 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| 0 mA ... 8 mA | |
| 0 mA ... 7,5 mA | |
| 0 mA ... 6 mA | |
| 0 mA ... 5 mA | |
| 0 mA ... 4 mA | |
| 0 mA ... 3 mA | |
| 0 mA ... 2,5 mA | |
| 0 mA ... 2 mA | |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 2 mA ... 10 mA | |
| 1 mA ... 5 mA | |
| Eingangssignal Strom maximal | 50 mA (Spannungsfest bis 30 V) |
| Eingangswiderstand Spannungseingang | 100 kΩ (≤ 1 V) |
| 1 MΩ (≥ 1 V) | |
| Eingangswiderstand Stromeingang | 25 Ω (+0,7 V für Prüfdiode) |
| Signal: Strom | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 |
| Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
| Ausgangssignal Strom maximal | 32 mA |
| Bürde/Ausgangslast Stromausgang | < 1000 Ω ((UB - 8 V) / 22 mA) |
| Ripple | < 10 mVeff (an 600 Ω) |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (mit Aderendhülse) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (ohne Aderendhülse) | |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 (flexibel) |
| Ex-Installation (EPL) | Gc |
| Div. 2 |
| Statusanzeige | LED grün (Versorgungsspannung) |
| Breite | 6,2 mm |
| Höhe | 109,81 mm |
| Tiefe | 119,2 mm |
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material Gehäuse | PBT |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Kennzeichnung | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BVS 19 ATEX E 079 X |
| IECEx | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | IECEx BVS 19.0068X |
| CCC / China-Ex | |
| Kennzeichnung | Ex ec IIC T4 Gc |
| UL, USA / Kanada | |
| Kennzeichnung | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Schiffbau-Zulassung | |
| Zertifikat | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Kennzeichnung | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Zertifikat | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Schiffbau-Daten | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
| Galvanische Trennung | 2-Wege-Trennung |
| GB Standard | |
| Normen/Bestimmungen | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |
| Artikelnummer | 2902062 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Rabattgruppe | G10 |
| Produktschlüssel | DK1121 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 117,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 117,6 g |
| Zolltarifnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Zulassungs-ID: E238705cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705DNV
Zulassungs-ID: TAA000021EIECEx
Zulassungs-ID: IECEx BVS 19.0068XcUL Listed
Zulassungs-ID: E196811UL Listed
Zulassungs-ID: E196811ATEX
Zulassungs-ID: BVS 19 ATEX E 079 XEAC Ex
Zulassungs-ID: TR TS_S_103.01.00081CCC
Zulassungs-ID: 2021122310114155| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
MCR-DP - Trennplatte 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Modulträger 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Modulträger 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systemadapter 2901993
-
FASTCON PRO-SET - Stecker-Set 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Stecker-Set 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Marker für Endhalter 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Marker für Endhalter 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Kennzeichnungsstreifen 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Kunststoffschild 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Kunststoffschild 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Kunststoffschild 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Kunststoffschild 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Kunststoffschild 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Kunststoffschild 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Marker für Endhalter 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Marker für Endhalter 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien