MCR-FL-C-UI-2UI-DCI
-
Trennverstärker
2814854
MCR-Signalvervielfacher, zur Verdoppelung und galvanischen Trennung von Analogsignalen, vorkonfiguriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Signalverdoppler |
Anzahl der Kanäle | 2 |
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang | ja |
Grenzfrequenz (3 dB) | 30 Hz |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 15 mW |
Prüfspannung Eingang/Ausgang/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Schutzbeschaltung | Transientenschutz |
Sprungantwort (10-90%) | 12 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,015 %/K |
Temperaturkoeffizient typisch | 0,0075 %/K |
Übertragungsfehler maximal | ≤ 0,15 % (vom Endwert) |
Übertragungsfehler typisch | 0,05 % (vom Endwert) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 20 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 25 mA |
Signal | |
Beschreibung des Eingangs | Stromeingang |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Eingangssignal Strom | 0 mA ... 24 mA (frei wählbar in 0,1 mA-Schritten) |
Eingangssignal Strom maximal | 50 mA |
Eingangswiderstand Stromeingang | 50 Ω |
Messbereichsspanne Strom | min. 8 mA |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Signal | |
Beschreibung des Eingangs | Spannungseingang |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Eingangssignal Spannung | 0 V ... 12 V (frei wählbar in 0,1 V-Schritten) |
Eingangssignal Spannung maximal | 30 V |
Eingangswiderstand Spannungseingang | 200 kΩ |
Messbereichsspanne Spannung | min. 4 V |
Signal: | |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Ausgangssignal Spannung | 0 V DC ... 10 V DC (siehe Bestellschlüssel) |
2 V DC ... 10 V DC | |
0 V DC ... 5 V DC | |
1 V DC ... 5 V DC | |
Ausgangssignal Spannung maximal | 15 V |
Bürde/Ausgangslast Spannungsausgang | ≥ 10 kΩ |
Signal: | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, vorkonfiguriert |
Ausgangssignal Strom | 0 mA ... 20 mA (siehe Bestellschlüssel) |
4 mA ... 20 mA | |
0 mA ... 10 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 35 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 14 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 17,5 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2814854 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | DK1XXX |
Produktschlüssel | DK1XXX |
Katalogseite | Seite 130 (C-7-2015) |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 138,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 138,4 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Kalibriert umschaltbare Ein- und Ausgangssignale
4-Wege-Trennung
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien