TB 4-MT-P/P I - Trennklemme
3246405

Trennklemme, mit unverlierbarem Trennstecker und Prüfbuchsenschrauben, werkzeuglos bedienbar, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 16 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 6 mm2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: dunkelgrau

Produktdetails









Kompatible Produkte