Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

TP70XIT-10/3101C110 S00050 - Touchpanel
2401148

Touchpanel, 17.8 cm / 7"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 800 x 480 Pixel (WVGA), 262144 Farben, Xscale® PXA320, 806 MHz, 2x USB Host 1.1, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Movicon™, ohne Bussystem.

Produktdetails







Kompatible Produkte