TP57AM/762000 S00001
-
Touchpanel
2401087
Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-FSTN Display (analog-resistiv (Polyester)), 320 x 240 Pixel (QVGA), 256 Graustufen, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT, INTERBUS 512 Kbit/s.
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm9™, 200 MHz |
Betriebssystem | Windows® CE 5.0 |
Arbeitsspeicher | 64 MB SDRAM |
512 KB SRAM | |
Datenspeicher | NOR-Flash, 32 MB |
Display | |
Display-Typ | 14.5 cm / 5.7"-FSTN |
Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel (QVGA) |
Touch-Technologie | analog-resistiv (Polyester) |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 400 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 256 Graustufen |
Ablesewinkel links | 75,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 75,00 ° |
Ablesewinkel oben | 60,00 ° |
Ablesewinkel unten | 75,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Optionale Schnittstellen | keine |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | INTERBUS 512 Kbit/s |
Anwender-Software | TSvisRT |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Stromaufnahme typisch | 0,4 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
NEMA 4X | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2401087 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRCABB |
GTIN | 4055626096421 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 690 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 690 g |
Ursprungsland | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien