TP121STM/100110001 S00081
-
Touchpanel
2400889
Touchpanel, 30.7 cm / 12.1"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 1280 x 800 Pixel (WXGA), 16,7 Mio. Farben, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Debian GNU/Linux, Midori Browser, ohne Bussystem.
Produktdetails
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Arm® Cortex®-A8, 800 MHz |
Betriebssystem | Debian GNU/Linux |
Arbeitsspeicher | 512 MB LPDDR SDRAM |
1 MB SRAM | |
Datenspeicher | NAND-Flash, 1 GB |
Steckplätze | 1x SD |
Display | |
Display-Typ | 30.7 cm / 12.1"-TFT |
Bildschirmauflösung | 1280 x 800 Pixel (WXGA) |
Touch-Technologie | Resistiver Industrie-Touchscreen |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 320 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 50000 h |
Farbpalette | 16,7 Mio. Farben |
Ablesewinkel links | 88,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 88,00 ° |
Ablesewinkel oben | 88,00 ° |
Ablesewinkel unten | 88,00 ° |
Schnittstellen | 2x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | Midori Browser |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Stromaufnahme typisch | 0,7 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 330 mm / 225 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 322 mm / 217 mm / 48 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2400889 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRCABF |
GTIN | 4055626109909 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1 700 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 700 g |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien