TP057ZTV/400320002 S00062
-
Touchpanel
2400689
Touchpanel, 14.5 cm / 5.7"-TFT Display (Resistiver Industrie-Touchscreen), 640 x 480 Pixel (VGA), 262144 Farben, Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz, 4x USB Host 2.0, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Offene Plattform, ohne Bussystem.
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Bediengerät |
Rechnerdaten | |
Prozessor | Intel® Atom™ Z530 1.6 GHz |
Betriebssystem | Windows® CE 6.0 |
Arbeitsspeicher | 1 GB DDR2 SDRAM |
Datenspeicher | Flash, 8 GB (integriert) |
Steckplätze | 1x SD |
Display | |
Display-Typ | 14.5 cm / 5.7"-TFT |
Bildschirmauflösung | 640 x 480 Pixel (VGA) |
Touch-Technologie | Resistiver Industrie-Touchscreen |
Display-Beleuchtungstyp | LED |
Helligkeit | 400 cd/m² typisch (regelbar) |
MTBF | 40000 h |
Farbpalette | 262144 Farben |
Ablesewinkel links | 65,00 ° |
Ablesewinkel rechts | 65,00 ° |
Ablesewinkel oben | 55,00 ° |
Ablesewinkel unten | 52,00 ° |
Schnittstellen | 4x USB Host 2.0 |
Netzwerk | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
Bussystem | ohne Bussystem |
Anwender-Software | Offene Plattform |
Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |
Versorgung | |
Netzteil | 24 V DC ±20 % |
Stromaufnahme maximal | 0,5 A |
Echtzeituhr | |
Echtzeituhr | Ja |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Höhenlage | 3000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 85 % |
Schock | 15g, nach IEC 60068-2-27 |
Vibration (Betrieb) | 1g, nach EN 60068-2-6 |
Außenmaß | |
Breite / Höhe / Tiefe | 168 mm / 126 mm / 5 mm (Abmessungen der Frontplatte) |
Einbaumaß | |
Breite / Höhe / Einbautiefe | 160 mm / 118 mm / 54 mm (Montageausschnitt, Tiefe mit Bus falls Bus System im Gerät vorhanden) |
Artikelnummer | 2400689 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Produktschlüssel | DRCABA |
GTIN | 4055626109275 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 800 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 800 g |
Ursprungsland | DE |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher 2988162
-
USB FLASH DRIVE - USB-Memorystick 2402809
-
HMI SCB MOUNTING KIT 4 - Montagematerial 2701384
-
HMI SCB MOUNTING KIT 6 - Montagematerial 2701385
-
HMI WALL MOUNTING KIT - Montagematerial 2701380
-
MC 1,5/ 3-STF-3,5 BD:1-3 - Leiterplattenstecker 1751312
-
HMI BATTERY - Batterie/Akku 2701383
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien