AXL SE RTD2 PT100 EA - Temperaturmodul
1398500

Axioline Smart Elements, Temperaturerfassungsmodul, Erfassen von Pt 100 Temperatursensoren, Analoge RTD-Eingänge: 2 (Pt 100), Anschlusstechnik: 4-Leiter, Schutzart: IP20

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails








Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

2 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (Pt 100)
Anschluss der Sensoren in 4-Leiter-Technik
Auch 2- und 3-Leiter-Sensoren anschließbar
Datenformat: Normierte Darstellung
Auflösung: 16 Bit
Drahtbrucherkennung
Ersatzwertverhalten für jeden Eingang parametrierbar
Umgebungstemperatur -40 °C ... 70 °C
Erfüllt Umwelt- und EMV-Bedingungen gemäß IEC 61850-3
Gespeichertes Gerätetypenschild