Der 6,2 mm schmale MINI MCR-SL-PT100-UI-200... ist ein konfigurierbarer, 3-Wege-getrennter Temperaturmessumformer. Er ist für den Anschluss von Pt 100-Widerstandsthermometern nach IEC 60751 in 2-, 3- und 4-Leiter-Anschlusstechnik geeignet. Der Messbereich ist von -50 °C bis +200 °C per DIP-Schalter konfigurierbar.
Ausgangsseitig stehen die analogen Normsignale 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA oder 20...4 mA galvanisch getrennt zur Verfügung.
Die an der Gehäuseseite zugänglichen DIP-Schalter erlauben die Konfiguration folgender Parameter:
- Anschlusstechnik
- Zu messende Temperaturspanne
- Ausgangssignal
- Art der Fehlerauswertung
Die Spannungsversorgung (19,2 V DC bis 30 V DC) kann wahlweise über die Anschlussklemmen der Module oder im Verbund über den Tragschienen-Busverbinder erfolgen.
MINI MCR-SL-PT100-UI-200
-
Temperaturmessumformer
2864309
MCR-Temperaturmessumformer, konfigurierbar, für Pt 100-Temperatursensoren, mit Schraubanschluss, Bestellkonfiguration. Ersatzartikel: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Energieversorgung über das Fußelement (TBUS) möglich
Optimierter Temperaturmessbereich von -50 °C bis 200 °C für erhöhte Genauigkeit
Für 2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren nach IEC 60751
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
Pt 100-Signalen auf Normsignale
3-Wege-Trennung
Hochkompakter Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von
Eingangs- und Ausgangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar