MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Temperaturmessumformer
2904912
Programmierbarer Temperaturmessumformer mit analogem Ausgang und 3 Grenzwertrelais, eigensichere Signaleingänge, Widerstandsthermometer in 2-, 3 oder 4-Leiter-Technik, Thermoelemente, Federkraftanschluss, PLd. Ersatzartikel: 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Galvanische Trennung | 4-Wege, zwischen Eingang / Ausgang / Versorgung / Schaltausgang |
Sprungantwort (0-99%) | 1000 ms (mit SIL) |
700 ms (ohne SIL) | |
Temperaturkoeffizient maximal | 0,01 %/K |
Übertragungsfehler maximal | 0,1 % (z. B. bei Pt 100, Spanne 300 K, 4 ... 20 mA) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Prüfspannung | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Versorgung | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Eingang/Schaltausgang | |
Galvanische Trennung | 375 V (Scheitelwert nach IEC/EN 60079-11) |
Galvanische Trennung Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 Veff |
Isolierung | Sichere Trennung nach IEC/EN 61010-1 |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
Stromaufnahme typisch | < 100 mA (24 V DC) |
Leistungsaufnahme | < 2,4 W |
Signal | |
Eingangssignal | Temperatur |
Widerstand | |
Spannung | |
Messen | |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt-, Ni-, Cu-Sensoren: 2-, 3-, 4-Leiter |
Verwendbare Sensortypen (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
Temperaturmessbereich | -200 °C ... 850 °C |
Widerstandsbereich linear | 0 Ω ... 50 kΩ |
Widerstandsbereich Potenziometer | 0 Ω ... 50 kΩ |
mV-Signalbereich linear | -1000 mV ... 1000 mV |
Schalten: Relais | |
Beschreibung des Ausgangs | 1 SIL/PL |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Kontaktausführung | 2 Wechsler |
Kontaktmaterial | AgSnO2, hartvergoldet |
Schaltspannung maximal | 250 V AC (250 V DC) |
Einschaltstrom maximal | 2 A (250 V AC) |
2 A (28 V DC) | |
0,2 A (120 V DC) | |
Signal | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA (bei SIL; weitere frei konfigurierbar ohne SIL) |
Ausgangssignal Strom maximal | 22 mA |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | ≤ 600 Ω (20 mA) |
Verhalten bei Sensorfehler | nach NE 43 oder frei konfigurierbar |
Anschlussart | Push-in-Anschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 16 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Max. innere Induktivität Li | vernachlässigbar |
Max. innere Kapazität Ci | 44 nF |
Max. Ausgangsspannung Uo | 6 V |
Max. Ausgangsstrom Io | 7,4 mA |
Max. Ausgangsleistung Po | 11 mW |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 253 V AC/DC |
IIC: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 1,3 µF |
10 mH / 1,7 µF | |
1 mH / 2,6 µF | |
0 mH / 10 µF | |
IIB: max. äußere Induktivität Lo / max. äußere Kapazität Co | 100 mH / 6,8 µF |
10 mH / 9,2 µF | |
1 mH / 15 µF |
Statusanzeige | LED Versorgungsspannung, PWR (grün) |
LED rot, blinkend (Leitungs-, Sensorfehler, ERR) | |
LED rot (Modulfehler, ERR) | |
LED gelb (Schaltausgang) |
Breite | 35 mm |
Höhe | 99 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb (RAL 1018) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (Gehäuse) | V0 (Gehäuse) |
Material Gehäuse | PA 6.6-FR |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (nicht von UL bewertet) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | typ. 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock (Betrieb) | 15g (IEC 60068-2-27) |
Vibration (Betrieb) | 5g (IEC 60068-2-6) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
Zertifikat | IBExU 10 ATEX 1044 |
IECEx | |
Kennzeichnung | [Ex ia Ga] IIC |
[Ex ia Da] IIIC | |
Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
Zertifikat | IECEx IBE 10.0004 X |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Listed |
Zertifikat | , C.D.-No 83104549 |
Schiffbau-Zulassung | |
Kennzeichnung | C, EMC2 |
Zertifikat | DNV GL 11 564-14HH |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Kennzeichnung | 2 |
Performance Level (ISO 13849) | |
Kennzeichnung | d |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 2 % |
Galvanische Trennung | 4-Wege, zwischen Eingang / Ausgang / Versorgung / Schaltausgang |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2904912 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Rabattgruppe | G10 |
Produktschlüssel | DK1215 |
GTIN | 4046356899666 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 310,56 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 180 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112105 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Stecker 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Stecker 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Kunststoffschild 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Kunststoffschild 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Kunststoffschild 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Kunststoffschild 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Kunststoffschild 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Kunststoffschild 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Gerätemarker 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Gerätemarker 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Gerätemarker 0831705
-
MPS-MT - Prüfstecker 0201744
-
MPS-IH BK - Isolierhülse 0201731
-
MPS-IH GY - Isolierhülse 0201728
-
MPS-IH GN - Isolierhülse 0201702
-
MPS-IH YE - Isolierhülse 0201692
-
MPS-IH BU - Isolierhülse 0201689
-
MPS-IH RD - Isolierhülse 0201676
-
MPS-IH WH - Isolierhülse 0201663
PHOENIX CONTACT GmbH
Ada-Christen-Gasse 4, 1100 Wien